エネルギー生産

最適な効率性、低排出

最適な効率性、低排出

発電所の能力を向上:フエニックス・コンタクトには信頼の置けるパートナーとしていつでも役に立つ製品、システム、ソリューションがあります。

戻る パワーエンジニアリング

カテゴリ

  • IEC 61850用ソリューション
    IEC 61850用ソリューション

    フエニックス・コンタクトのIEC 61850向け製品を使用したスイッチギアの簡単で堅牢なオートメーション

準備は整っているでしょうか。今後数年のうちに古い発電所を最新化する必要が出てきます。気候変動と特に化石資源に限りがあることから、CO2を削減した燃焼プロセスが必要になります。フエニックス・コンタクトは信号処理、サージ保護、産業用接続テクノロジなどに向けた自社製コンポーネントを通じてサポートを提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階