概要に戻る

Ritter Starkstromtechnikの革新的な電圧システム

最大の電気設備会社

ドイツのドルトムントを拠点とするRitter Starkstromtechnik GmbH & Coは550名を超える従業員を擁しており、国内最大の電気設備会社の1つです。同社は次の4分野で製品やサービスを提供しています。

  • 従来の設置テクノロジで建物や工場の大型ネットワークを接続。
  • カスタマイズしたオートメーションソリューションで技術プロセスを最適化し制御。
  • パワーアプリケーションのスイッチギア。
  • 産業および電源用中/低電圧スイッチギアで安全に分電。

アプリケーション

ドイツのオルフェンにあるRitterでは産業および電源用中/低電圧スイッチギアを企画、開発、製造しています。タイプ試験済みの標準システムまたはカスタム指定の特殊仕様で供給されています。

特に目を引くのが革新的なGT 4中電圧システムです。パワーセクションの特殊設計機能で31.5 KA仕様の幅はわずか600 mmです。

システム制御部にはフエニックス・コンタクトの画期的なQUICKONクイック接続テクノロジが用いられています。

ソリューション

IDC圧接接続  

すばやく確実なIDC圧接接続

QUICKONクイック接続式端子台を使用しており、線剥きやフェルールに合わせる必要がなくなりました。

電線を指定の長さに切断して標準的なドライバで抑えるだけで接触します。公称接続断面積1.5~2.5 mm²の端子台であれば、0.34 to 2.5 mm²の電線が接続できます。

貫通端子台や接地端子台のほかに多極TWIN端子台もあります。すばやい分電が可能です。

まとめ

ベース端子台に絶縁プラグ、ヒューズプラグ、部品プラグを使えば幅広いスイッチングタスクが実行できます。

またQUICKONモジュール端子台にはハイブリッド仕様があります。ねじまたはスプリング接続と組み合わせたクイック接続です。ユーザーは顧客の要件に応じて、または規程に準拠して接続方式を自由に選択できます。

QUICKONクイック接続テクノロジは広く用いられている標準のEN 60998やEN 60947の要件を上回っており、ATEX指令に準拠してEx eエリアでの使用が認められています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階