アップストリーム

アップストリーム

条件の厳しいテクノロジ

堅牢なモニタリングおよび通信ソリューションを活用できます。

戻る アプリケーションとソリューション

カテゴリ

  • 生産現場
    生産現場

    フエニックス・コンタクトは生産現場からパイプラインを通って現地の貯蔵タンクまで堅牢なモニタリングおよび通信ソリューションを提供します。

  • 測定点と現地タンク
    測定点と現地タンク

    生産現場から処理場や貯蔵タンクに輸送中の原料の品質や流量および漏れの有無を連続的に監視して制御する必要があります。

生産現場からパイプラインを通って現場の貯蔵タンクまで、アップストリームに関連するすべてに堅牢なモニタリングおよび通信ソリューションが必要です。通常、生産現場がある地域は温度差が大きく、インフラも整っていません。

時には防爆エリアのシグナルを数百km先まで確実に伝送する必要があります。フエニックス・コンタクトには産業のノウハウがあり、幅広い製品ラインアップから多数のソリューションを提供できます。ベースになるのが広域な温度範囲に対応する堅牢な部品、幅広い伝送方式に対応するネットワークテクノロジ、あらゆる一般的なセンサシグナルに対応するI/O機器です。

概要:アップストリーム

概要:アップストリーム

フエニックス・コンタクトは生産現場からパイプラインを通って地元の貯蔵タンクまでモニタリングおよび通信ソリューションを提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階