ダウンストリーム

ダウンストリーム

稼働率が最優先

革新的なターンキーソリューションでシステムのエラーフリーな運用を保証します。

戻る アプリケーションとソリューション

カテゴリ

  • 精製装置
    精製装置

    オートメーション向けフィールドバスシステムをプロセス制御システムに組み込む場合はシステムの稼働率が大きな要素になります。

  • プロセスエンジニアリングのネットワーク
    プロセスエンジニアリングのネットワーク

    プロセスエンジニアリングシステムでは連続的な制御プロセスによって結果が異なります。

石油やガスを派生物に転換する必要があるときは複雑なプロセスが必要になります。このプロセスではインテリジェントにマーシャリングする必要がある10,000点のシグナルを累積します。

シグナルタイプには防爆エリアから送信されるものもあり、収集してプロセス制御システムで利用できるようにします。また焦点となるのは精製装置の稼働率です。このため大部分の電気機器は冗長設定となっています。

フエニックス・コンタクトは、シグナルを効率的にマーシャリングするターミネーションキャリアや精製装置のフェールセーフアプリケーションに使用する冗長制御システムなど革新的なソリューションをダウンストリームエリアに提供します。

概要:ダウンストリーム

概要:ダウンストリーム

フエニックス・コンタクトはダウンストリームエリアにターミネーションキャリアや冗長制御システムなどの画期的なソリューションを提供

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階