FPSOとプラットフォーム供給会社

FPSOとプラットフォーム供給会社

信頼性のあるテクノロジを搭載

フエニックス・コンタクトとともにデッキの上と下にオートメーションソリューションを構築。

効率的なオートメーションはFPSOによるコスト集約的な石油生産で強力な競争力を発揮します。船舶システムのリモートメンテナンス、技術要員の減少、そして船舶は大型化の傾向にあります。同時にSAE J1939、NMEA 2000、RS-323/485、GL、ABSなどの海事認定やプロトコルは依然として重要です。

ハードウェアは過酷な条件や特殊機能に耐える必要があります。たとえばディスプレイの100%減光機能などです。フエニックス・コンタクトはデッキの上と下で信頼性のあるオートメーションソリューションを実現する経験豊富なパートナーです。

特長

  • 冗長制御ソリューションで高性能でフェールセーフなヒーブ補償
  • ガス検出器を連続的に組み込み船上セーフティの向上
  • 造船用IPC、HMI、表示ソリューションで柔軟性のある操作およびモニタリングソリューション

ヒーブ補償のソリューション

ヒーブ補償のピストン  

ヒーブ補償のオートメーションソリューション

実用的なシステム冗長をベースにしたオートメーションソリューションでヒーブ補償により常に正しく船位を保持します。

たとえば外洋では自動船位保持では不十分です。ネットワークではMGUARDセキュリティルータとVPNテクノロジでセキュリティを確保した通信を行います。

ガス検知

Axioline制御テクノロジを用いた制御盤  

安全な警報通知を行う冗長システム設計

特に石油・ガス産業ではさまざまな気体が人体や機器を危険にさらします。フエニックス・コンタクトのソリューションで通信システムに検知機を連続的に組み込むことができます。

冗長設計で非常時にすぐにアラームを送信して対策を取ることができます。

冗長マルチクライアント表示

船舶アプリケーション用HMI  

船舶アプリケーション用HMI

フエニックス・コンタクトの操作・監視ソリューションで適切な情報を適切な場所で手に入れることができます。この目的のためにクライアントは冗長構成のサーバにアクセスします。

中央の産業用PCでアクセス権を設定し、クライアントへのサブセットも設定できます。このベースになっているのは造船専用ハードウェアとソフトウェアです。

冗長アラームとモニタリング

船舶にはエンジン、エネルギー生産、ラダーシステム、火災検知などのシステムがあり、いずれも必須サービスの一部です。故障時には乗員や船舶が危険にさらされます。危機的な状況をすぐに通知できるよう、堅牢な制御とネットワークテクノロジをベースにした冗長アラームとモニタリングが搭載されています。

必須サービスのほかにバラスト水や燃料タンクのレベル、飲料水の残量などの一般情報もシステムから通知されます。

船舶の冗長コンセプト  

船舶の冗長コンセプト

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階