オハイオ州にあるBPの安全で低コストなワイヤレス接続

オハイオ州にあるBPのワイヤレスパイロットプロジェクト

BPはアメリカで多数の精油所を経営しています。

エンジニアと技術者はオハイオ州の敷地内でワイヤレスパイロットプロジェクトを開始しました。そこで極めて強力な電磁干渉を受ける環境で信頼性の高いワイヤレスデータ伝送を実現できるかどうか確認したいと考えました。

アプリケーション

目的は離れた距離にある貯蔵タンク同士の配線コストを抑えることでした。

ワイヤレス経路の近くには強力な干渉場を持つ高電圧ケーブルがあります。このため伝送品質への影響を調べる必要がありました。さらに困ったことに石油タンクの敷地には独自の電源がありませんでした。

離れた場所にある地下水ポンプが試験対象に選ばれました。

ここでレベルを測定し、警報設定に達するとアラームを出す必要がありました。ポンプは超音波でレベルを判定しアナログ信号に変換します。警報設定の上限になるとしきい値スイッチからデジタルアラーム信号も送信されます。

ソリューション

フィールドのI/Oデータをワイヤレス伝送  

フィールドのI/Oデータをワイヤレス伝送

フエニックス・コンタクトのワイヤレス伝送システムがポンプに設置されました。フィールドのI/Oデータをワイヤレスで収集し、情報をRS-232インターフェース経由でコントローラに送信できるようになりました。

1つのステーションに最大8つのアナログおよびデジタル拡張モジュールが接続でき、関連アプリケーションに応じて選択できます。制御側では1つ(ポイントツーポイント)または複数の(マルチポイントツーポイント)フィールドステーションの情報をModbusプロトコル経由で評価できます。

最大255のフィールドステーションを1つのマスタで操作できます。すべてのハードウェアはソーラーパネル、バッテリ、充電コントローラを接続したソーラーシステムを通じて自立的に電源が供給されます。

まとめ

ワイヤレス接続は強力な電磁干渉があるこの環境で信頼性を発揮しました。

コストメリットを分析した結果、システムを配線するのであれば地面を掘って約700 mケーブルを敷設することになるとわかりました。BPはこのコストをおよそ€80/mと見積もりました。全体で€56,000以上を節約できることになりました。

この結果を受けて、BPグループはフエニックス・コンタクトのワイヤレス伝送システムをオハイオ川沿いの生産施設に導入しました。工場の16基の原油タンクにワイヤレステクノロジが搭載されました。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階