IEC 61850用ソリューション

IEC 61850用ソリューション

システム付きのIEC 61850

スイッチギアの簡単で堅牢なオートメーション

信頼性の高い持続可能なエネルギー供給は、社会に新たな課題をもたらします。エネルギー需要は2030年まで不相応に増加し続けます。エネルギーコストの上昇、資源の不足、CO2 排出量は世界的な要因です。

これらの課題に対処するためには、新しいエネルギー概念とシステムアプローチが必要となります。数十年にわたるエネルギー管理業界のパートナーとして、フエニックス・コンタクトはこれらの作業向けに特別に開発された幅広い高性能製品を提供しています。

特長

  • 光ファイバテクノロジで信頼性があるエラーフリーの長距離データ伝送
  • IEC61850およびIEEEネットワーク規格に準拠した相互使用可能な製品で幅広い投資セキュリティ
  • 高可用性ネットワークを簡単に実装:ネットワーク部品故障時にPRP冗長化モジュールで遅延やパケット損失なし
  • ウェブインターフェースを使用すると、簡単なパラメータ設定で、I/O機器への柔軟なオンラインアクセスが可能になり、起動時の時間を節約できます。

IEC 61850 – 将来性のあるスイッチギアオートメーション向けの標準通信

エネルギーシステム用の標準通信:IEC 61850  

エネルギーシステム用の標準通信:IEC 61850

国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)により作成されたIEC 61850規格で、スイッチギアの通信とエンジニアリングプロセスは世界中で標準化されました。

これはユーザーが1つのメーカーに依存することがなくなり各種インターフェースが激減していることを意味します。IEC 61850通信の基礎としてイーサネットテクノロジを使用することにより、コネクタやソケットなどの機械部品の数を減らすこともできます。

Intelligent Electrical Device(IED)の設定に必要な手順は、次の3点です:

  1. IED Capability Description(.icd)とSystem Specification Description(.ssd)を組み合わせます。
  2. 生成されたSubstation Configuration Description(.scd)をIEDにダウンロードします。
  3. ウェブインターフェース経由でI/Oをリンクします。

スイッチギアで特に簡単な通信

Axioline Fによりエネルギーシステム内のI/O通信を簡略化します。

Axioline F:高速、堅牢、簡単

スイッチギアで使用するために特別に開発されたAxioline Fファミリのモジュールは、高速データ処理を提供しますが、堅牢な機械設計も行います。

MMSまたは高速GOOSEプロトコルを介してインテリジェントな接続を使用した通信を行います。主要技術からの信号を直接接続するために、最大220 V DCの定格電圧を持つI/Oモジュールを使用することができます。

I/Oモジュールのモジュール性により、Intelligent Electrical Device(IED)は、要件に従って簡単で柔軟に使用することができます。

スイッチギア用ネットワークテクノロジ

IEC 61850-3/IEEE 1613準拠の産業用イーサネットスイッチ  

IEC 61850-3/IEEE 1613準拠の産業用イーサネットスイッチ

IEC 61850プロトコルを用いたデータネットワークの使用するために特別に開発されたスイッチは、通信の一貫性と画一性を高めます。

PRP冗長化モジュールは故障時に切替え時間のない並列ネットワークの冗長性を可能にし、ご使用のネットワークの高可用性を確保します。

メディアコンバータは、ステーションテクノロジとプライマリテクノロジベースのFO IEC 61850ネットワークを接続します。

スイッチギア内のデータ通信用ケーブルおよびコネクタ

ケーブルおよびプラグ  

ケーブルおよびプラグ

安全なデータ伝送は、任意のスイッチギアを操作するための基本となります。特に障害の場合、速度が本質である場合、強い電場および磁場が通信を妨害する可能性があります。

そのため、各地域で適切なケーブル、コネクタ、ソケットを使用することが非常に重要です。電圧が低、中、高のどの程度であれ、スイッチギアのあらゆる領域に光ファイバ(FO)と銅線があります。

さまざまな設計のコネクタとソケットおよび保護レベルにより、安全な接続が保証されます。プロフェッショナルツールは、アッセンブリ時にサポートを提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

Axioline F - IEC 61850

MMS通信のコンフィグレーション


Axioline F - IEC 61850

GOOSE通信のコンフィグレーション


PRPによるネットワーク冗長

冗長メカニズムのPRPのしくみを説明します。