概要に戻る

ワイヤレステクノロジを用いたエネルギー集約型作業でのエネルギー管理

一覧

  • 鉄鋼や化学産業など極めてエネルギー集約的な産業分野ではエネルギー管理システムを活用できます。
  • フエニックス・コンタクトのネットワーク対応型エネルギーメーターで機器やシステムの特長的な電気データを中央でも現場でも収集できます。
  • Radiolineワイヤレスシステムで極めて遠くアクセスが困難な場所の測定ポイントをワイヤレスで収集できます。

アプリケーション

エネルギー効率を上げコストを下げる  

潜在的な省エネ法を見つけエネルギーコストを削減

鍛造産業はドイツ経済でもエネルギー集約度が高い分野です。総エネルギー消費の削減だけではなく、無効電力の削減や金属ブロック誘導加熱システムあるいは成型前の打抜きシステムなど生産システム全体の効率を上げることにも特に力を入れています。

エネルギー料金が上がり続ければマーケットで生き残るためにオペレータがエネルギー消費を監視して最適化するのは賢明なことです。この結果、機器やシステムの電気パラメータを透過的に収集することが必要になります。測定用デバイスに大量の電線を接続する必要がある場合、企業が最適なシステムを導入しようとすると極めて高コストになります。このときワイヤレスソリューションが理想的な選択肢です。配線時間もコストも削減できるからです。

ソリューション

Radiolineネットワーク  

ワイヤレステクノロジでコントローラからシリアルフィールドデバイスに接続

ネットワーク対応のEMproエネルギーメーターで機器やシステムの電気パラメータを中央でそして現場で直接収集して監視します。

Radiolineワイヤレスシステムで極めて遠くアクセスが困難な場所の測定ポイントをワイヤレスで収集できます。ワイヤレスシステムはコントローラとEMproエネルギーメーターの間をRS-485ケーブルの代わりにつなぐことができます。

RadiolineワイヤレスモジュールとEMproエネルギーメーターは変圧器や誘導加熱炉からの電磁放射、高温、常に振動するハンマーに影響されていません。

データはModbus/RTUで暗号化してワイヤレスで伝送し中央コントローラで処理します。ユーザーはウェブサーバに格納された解析と評価にオフィスのデスクからEthernetネットワーク経由でいつでもアクセスできます。またデータがSQLデータベースに格納されることから関係書類を税務当局に提出できるようになります。

EMpro電力計測ユニット  

エネルギーメーターEMproはシステム電気的特性データを監視

フエニックス・コンタクトのEMproエネルギーメーターは次の点で理想的なエネルギー管理ソリューションです。

  • 測定値に直接アクセス – デバイスのボタンにタッチして、あるいはホストコンピュータからリモートで
  • ユーザーフレンドリーな設定 – オペレータガイダンスに従って現場で設定、または組込みのウェブサーバで設定
  • 柔軟な接続オプションがありネットワークへの組込みが簡単
  • 特別な機能モジュールと通信モジュールの追加拡張オプションで計画の信頼性と高い投資セキュリティ
Trusted Wirelessテクノロジを搭載したRadiolineワイヤレスモジュール  

Trusted Wireless技術による信頼性のあるワイヤレス通信

シリアルI/O装置1台でも複数のコントローラでも、Trusted Wireless 2.0テクノロジはプロトコルの種類を問わずに厳しい産業環境で確実に送信します。

  • データ速度が調整可能で送信可能範囲は数キロ
  • 新しいTrusted Wireless 2.0テクノロジ、AES暗号化、周波数ホッピング方式、共存管理で高度な信頼性
  • Radiolineは250台の装置でポイントツーポイント接続と複雑なメッシュネットワークの両方をサポートするの柔軟なネットワーク構造

特長

  • 短時間で低コスト。ケーブル配線はもはや過去のこと
  • 耐性のあるワイヤレステクノロジで電磁干渉のある環境でもセキュアで信頼性のあるデータ転送
  • エネルギー消費の透過的な収集で全体の効率が上昇
  • 測定ポイントの追加による柔軟な拡張で未来指向のエネルギー集約型稼働ソリューション
  • 関係機関への簡単なエネルギー消費報告で税制上の優遇措置と魅力的な電力料金表

製品概要

フエニックス・コンタクト製品の概要をご覧ください。記載したソリューションで使用されています。

エネルギーメーター型式製品番号
最大500 Vのエネルギーメーター、合計高周波振動の収集EEM-MA2002901362
最大500 Vのエネルギーメーター、合計高周波振動の収集、RS-485インターフェースありEEM-MA2502901363
最大500 Vのエネルギーメーター、合計高周波振動の収集、通信および特別機能モジュールで拡張可能EEM-MA4002901364
最大700 Vのエネルギーメーター、個別高周波振動の収集、通信および特別機能モジュールで拡張可能EEM-MA6002901366
最大700 Vのエネルギーメーター、個別高周波振動の収集、通信および特別機能モジュールで拡張可能、DC 24 V電源EEM-MA600-24DC2902352
   
ワイヤレスモジュール型式製品番号
2400 MHzのワイヤレストランシーバ、2線式RS-232/485インターフェース、I/O拡張モジュールで拡張可能RAD-2400-IFS2901541
868 MHzのワイヤレストランシーバ、2線式RS-232/485インターフェース、I/O拡張モジュールで拡張可能RAD-868-IFS2904909
900 MHzのワイヤレストランシーバ、2線式RS-232/485インターフェース、I/O拡張モジュールで拡張可能RAD-900-IFS2901540
   
アクセサリ型式製品番号
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド3、2.4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド5、2.4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド7、2.4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド1、868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド1、900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
カスタムコンフィグレーションデータを保存するメモリスティックRAD­-MEMORY2902828
DINレール電源用DINレールコネクタME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
USBケーブル、ワイヤレスモジュールの診断およびコンフィグレーション用RAD-­CABLE­-USB2903447
DINレール電源、一次側スイッチ、薄型MINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
エネルギーメーター型式製品番号
最大500 Vのエネルギーメーター、合計高周波振動の収集EEM-MA200
最大500 Vのエネルギーメーター、合計高周波振動の収集、RS-485インターフェースありEEM-MA250
最大500 Vのエネルギーメーター、合計高周波振動の収集、通信および特別機能モジュールで拡張可能EEM-MA400
最大700 Vのエネルギーメーター、個別高周波振動の収集、通信および特別機能モジュールで拡張可能EEM-MA600
最大700 Vのエネルギーメーター、個別高周波振動の収集、通信および特別機能モジュールで拡張可能、DC 24 V電源EEM-MA600-24DC
   
ワイヤレスモジュール型式製品番号
2400 MHzのワイヤレストランシーバ、2線式RS-232/485インターフェース、I/O拡張モジュールで拡張可能RAD-2400-IFS
868 MHzのワイヤレストランシーバ、2線式RS-232/485インターフェース、I/O拡張モジュールで拡張可能RAD-868-IFS
900 MHzのワイヤレストランシーバ、2線式RS-232/485インターフェース、I/O拡張モジュールで拡張可能RAD-900-IFS
   
アクセサリ型式製品番号
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド3、2.4 GHzRAD-­CONF­-RF3
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド5、2.4 GHzRAD-­CONF­-RF5
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド7、2.4 GHzRAD-­CONF­-RF7
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド1、868 MHzRAD-868-CONF-RF1
コンフィグレーションスティック、ユニークネットワークID、RFバンド1、900 MHzRAD-900-CONF-RF1
カスタムコンフィグレーションデータを保存するメモリスティックRAD­-MEMORY
DINレール電源用DINレールコネクタME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
USBケーブル、ワイヤレスモジュールの診断およびコンフィグレーション用RAD-­CABLE­-USB
DINレール電源、一次側スイッチ、薄型MINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

概要に戻る
アプリケーション例
  • ワイヤレステクノロジを用いたエネルギー集約型作業でのエネルギー管理

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階