送電と配電

高い稼働率

高い稼働率

フエニックス・コンタクトにはメンテナンス時や障害発生時のネットワークダウンタイムを最短にする理想的なソリューションがあります。

送配電ネットワークの基礎となるのは最大システム稼働率です。より安全で低コストのネットワークを運営したいとお考えですか。フエニックス・コンタクトはこの役目を果たす信頼性の高い製品ソリューションを提供します。

エネルギーネットワークの安全運用

干渉フリーで安全な送配電ネットワーク  

干渉フリーで安全な送配電ネットワーク

干渉フリーで安全な送配電ネットワークの運用できわめて重要なのは保護システムを繰返し試験することです。これは一般的な電源アプリケーションだけではなく、電力産業、鉄道、造船にも当てはまります。

試験中は通常の運転状態やエラーのシミュレーションを実施し、論理的な反応や切替え操作を評価します。

フエニックス・コンタクトはCLIPLINE complete DINレール用端子台とMEシリーズのテスト断路端子台であらゆるアプリケーションソリューションを実現します。

フエニックス・コンタクトは主電源の要件にあわせて製品を開発しており、安全性を確保できます。

フエニックス・コンタクトは高品質素材を長く使用しており、コンポーネントの長期信頼性が保証されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階