規格と指令

さまざまな充電操作方式とターゲット市場要件があるため充電システムの相互運用を実現する必要があります。これは以下に示すE-Mobilityの規格と指令にすべて明記されています

プラグ、ソケット・アウトレット、車両用コネクタ、車両用インレット - 電気自動車のコンダクティブ充電

  • 第1部:一般要件
  • 第2部:ACピンおよびコンタクトチューブに対する寸法的両立性及び互換性の要求事項
  • 第3部:DCピンおよびコンタクトチューブ車両カプラに対する寸法的互換性の要求事項

電気自動車コンダクティブ充電システム

  • 第1部:一般要件
  • 第21-1部:電気自動車の車載充電器をAC/DCにコンダクティブ接続する場合のEMC要件
  • 第21-2部:非車載電気自動車充電システム(準備中)電源のEMC要件
  • 第22部:交流電気自動車充電ステーション(今後61851-1に統合予定)
  • 第23部:直流電気自動車充電ステーション
  • 第24部:非車載直流充電器と電気自動車の制御通信プロトコル

 

電動車両 – 外部電源への接続 – 安全要件

モード2で電動車両を充電するIn-Cable Control and Protection Device(IC-CPD)

ISO/IEC 15118-路上走行車-車両とグリッドの通信インタフェース

  • 第1部:一般情報及びユースケース定義
  • 第2部:技術プロトコルの内容とOpen Systems Interconnections(OSI)の階層要件
  • 第3部:物理層およびデータリンク層要件

 

低電圧電気設備

  • 第7-722部:特殊設備や場所の要件 – 電気自動車の供給

 

低電圧スイッチギア及び制御ギアアッセンブリ

  • 第7部:特殊アプリケーション向けアッセンブリ、例:マリーナ、キャンプ場、市場の広場、電気自動車 充電ステーション

 

SAE電気自動車及びプラグ式ハイブリッド電気自動車コンダクティブ充電カプラ

電気自動車のコンダクティブ充電接続セット

  • 第1部:一般要件
  • 第2部:AC充電カプラ
  • 第3部:DC充電カプラ

電気自動車の充電システム

プログラマブル部品のソフトウェア

EV充電システム機器の安全性

EV電源回路の人体保護システムの安全性

EV用プラグ、レセプタクル、カプラの安全性

EV電源機器の安全性

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス