E-Mobility向け製品

製品

充電プロセス全体に対応する製品シリーズ

電気自動車のACおよびDC充電に必要な部品をすべて提供します。

当社のさまざまな製品ラインアップをご覧ください

ホットスポットをクリックするだけで詳細をご覧いただけます。

 
当社のエレクトロモビリティ向け製品をご覧ください。

充電ポイントおよび自動車向けの信頼性の高い接続システム

当社の充電接続システムは、電気自動車へのエネルギー供給に新しい標準を打ち立てています。銀めっきの電源および信号コンタクトにより、高精度の温度管理が可能であり、組込みのロッキングシステム、充電ケーブルおよび充電ソケットは、安全かつ高い信頼性で動作します。魅力的で人間工学に基づく設計のため、取扱いが容易で快適です。当社のハイパワー充電テクノロジにより、充電時間をわずか数分に短縮することで、E-mobilityの歴史に新たな節目を迎えています。

インテリジェントな充電インフラ用管理テクノロジおよびソフトウェア

国内用AC家庭用充電ステーションから高速道路のHPC充電ステーションまで、当社の柔軟な充電コントローラを使用して任意の充電ステーションを操作できます。これらの機器は、IEC、GB/T、SAEなどの国際的に適用可能な規格や要件に準拠して、電気自動車の充電プロセスを監視および制御します。適切なソフトウェアを使用すれば、アプリケーションをよりスマートにし、可用性を高めることができます。認証、ユーザーガイド、負荷管理、および課金を含めて、充電パーク全体を自動化できます。

充電ステーションおよび家庭用充電ステーションを設定するための付加製品

実際の充電テクノロジに加えて、端子台から耐候性タッチパネルまで、接続およびオートメーションのテクノロジのあらゆる製品ラインアップを提供します。つまり、充電ステーションに必要なすべてのコンポーネントを実質的に単一のソースから供給できるということです。統一性があり設置しやすい製品設計により、設置担当者とサービス技術者は充電ステーションのセットアップ、始動、メンテナンス作業を簡単に行うことができるため、製造および運用コストを削減できます。

充電ソリューションの実装に当社をご利用いただけますか。

リクエストをお送りいただき、当社サービスをご利用下さい。

  • 適切なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの組合せ
  • 包括的なブランド設定のためのお客様ロゴ入りの充電コネクタの生産
  • 充電ケーブル先端は、ご要望に応じて、ステップカット、組立て状態、または圧着の状態でも提供します。
  • テスト済みの配線図の作成で、シンプルで安全に実装
  • 最新の充電規格、技術規格、ドイツ度量衡法の考慮
  • 課金プロバイダ、およびビルおよびエネルギー管理システムとの接続のサポート

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

急速充電における新たな特徴

ハイパワー充電により、エレクトロモビリティは日常の使用において最適になります。

ハイパワー充電テクノロジ
ハイパワー充電テクノロジ