製品ポートフォリオ

コネクタとハウジングシステム

コネクタとハウジングシステム

フエニックス・コンタクトには50,000点を超える製品があり、コネクタ、プリント基板用端子台、ハウジングシステムの幅広いラインアップを提供しています。

信頼性のある信号、データ、パワー用コネクタ

信号、データ、パワー用コネクタ  

信号、データ、パワー用コネクタ

フエニックス・コンタクトは信号、データ、パワーを伝送する接続テクノロジの幅広いラインアップを産業用アプリケーションにもインフラストラクチャにも提供しています。

  • プリント基板用端子台とコネクタ
  • 貫通端子台
  • フィールド機器用筐体取付けコネクタ
  • フィールド機器用ケーブルコネクタおよびコネクタ

柔軟性のある制御盤およびフィールド機器用ハウジングシステム

柔軟性のあるハウジングシステム  

柔軟性のあるハウジングシステム

フエニックス・コンタクトは適切な接続テクノロジを持つ幅広いハウジングシステムを提供し、電子機器をインテリジェントに格納します。形、色、機能に高い柔軟性があることが電子機器用ハウジングの背後にあるフエニックス・コンタクトの中心的な考え方です。

  • 産業用機器のハウジングシステム
  • ビルテクノロジのハウジングシステム
  • 汎用性のあるハウジングシステム
  • 携帯アプリケーションのハウジングシステム

 

機器接続および現場配線用のコネクタ  

機器接続および現場配線用のコネクタ

フエニックス・コンタクトのコネクタシリーズは、産業用および準産業用アプリケーション向けに、非常に広範なソリューションを提供します。アプリケーション固有のコネクタシステムで要求を満足致します。

  • 通信用コネクタ
  • インスタレーションシステム
  • モジュール式角型コネクタ
  • 太陽光発電用コネクタ
  • 丸型コネクタ
  • ヘビーデューティコネクタ
  • バッテリーモジュール用コネクタ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階