照明制御およびビルディングテクノロジ向け電子機器用ハウジング

照明制御およびビルディングテクノロジ向け電子機器用ハウジング

さまざまなハウジング製品

機能的で柔軟性があり規格に準拠。フエニックス・コンタクトの電子機器用ハウジングはビルディングテクノロジに理想的です。

フエニックス・コンタクトのさまざまなハウジング製品を照明テクノロジデバイスに活用してください。BCハウジングは分電盤用にDIN 43880準拠で設計されており、現代的な設計とオプションのバスコネクタが特長です。EHハウジングは汎用アプリケーション対応で費用対効果に優れており、DINレールだけではなく壁面への直接取付けにも最適です。

特長

  • プリント基板の接続方式や設計幅が自由に選択できる高い柔軟性
  • プリント基板を異なる方向に並べることができデバイス開発に自由度
  • 機器設計に合わせて選べるカバー
  • 工具不要の組立てで工数削減

分電盤用ハウジングシステムとオプションの壁面取付け

適切なソリューションがすぐに見つかる

照明制御およびビルディングテクノロジ向け電子機器用ハウジングは次のリンクで見つかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階