SMT製造の接続テクノロジ

最も厳しい条件の品質と密度

最も厳しい条件の品質と密度

THRコンポーネントをSMT工程に組み込むことでモジュールを簡単に製造できるようになりコストが削減されます。

SMTラインで完全自動化アッセンブリ工程を使用すれば低コストの高速製造工程になります。このためにフエニックス・コンタクトは工程の設計、素材選択、梱包形式を直接カスタマイズしたリフローはんだ対応のコネクタとプリント基板用端子台を提供します。

特長

  • THRおよびSMDテクノロジの使用で2種類のコンポーネントを1つのプロセスで実現
  • SMT製造工程へ組み込むことでコスト削減
  • 製造に適したテープ・オン・リールまたはトレイ梱包で自動アッセンブリ工程

厳しい誤差条件に対応する高精度のピンヘッダー

THRコンポーネントで自動プリント基板アッセンブリ  

THRコンポーネントで自動プリント基板アッセンブリ

フエニックス・コンタクトのTHRコンポーネントはIEC 61760-3標準のコンタクト位置誤差条件を満たします。より厳しい条件のアプリケーションの製品ラインアップには高精度のピンヘッダーもあります。

  • 位置のずれはピン先端 ±0.1 mm以内です。

高品質標準

MKDS-HT耐熱プリント基板用端子台  

MKDS-HT耐熱プリント基板用端子台

THRプリント基板用端子台はIPC/JEDEC J-STD-020標準に準拠しています。素材と設計の両方ではんだプロファイルの最大等級温度が260°Cのリフロー槽での使用を保証しています。

THR用M12筐体取付けコネクタ

アリフロー工程に使用するM12コンタクトキャリア  

リフロー工程に使用するM12コンタクトキャリア

THR対応のM12機器コネクタはSMDコンポーネントと同一手順・同一条件でプリント基板に実装できます。

工程に最適な形状と機器による梱包でピック&プレースアッセンブリ工程での簡単ですばやい操作を保証します。

詳細情報

ボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用機器接続の詳細
ページに移動します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

スルーホールリフローはんだ付け

高速、低コスト、完全自動。