プロセス産業の接続テクノロジ

Exで安全第一

Exで安全第一

Ex認証付きプリント基板用端子台とコネクタのラインアップは防爆エリア専用に設計されています。

フエニックス・コンタクトの防爆認証付きプリント基板用端子台とコネクタは防爆エリアで使用するために設計されています。たとえばプロセステクノロジでの使用条件を満たしています。

特長

  • 幅広いねじおよびスプリング接続式製品で柔軟に機器設計
  • プラグイン式と非プラグイン式の製品で幅広いアプリケーションに対応
  • 安全性の高いEx e認証で防爆エリアで使用可能

Ex認証の幅広い製品ラインアップ

Ex認証のコネクタ  

Ex認証で安全性の高いプリント基板用端子台

プラグインまたは非プラグインのソリューションから選択できます。またプリント基板用端子台のコネクタとソケットはウェーブはんだ付け工程に対応する設計です。

次の電線接続オプションがあり必要な柔軟性が確保されています。

  • ねじ接続式
  • プッシュイン接続式
  • スプリング接続式

爆発災害

爆発の発生  

可燃材、酸素、爆発源があると爆発が起こります。

人体、機器、建物の安全性と環境の保護は最優先事項です。防爆も大きな役割を果たします。酸素、可燃材、燃焼源があると爆発が起こります。

製品にはIEC/EN 60079-0およびIEC/EN 60079-7標準に準拠したコンポーネント認証があり、この標準では防爆環境の機器要件が定義されています。

認証

可燃材ガス、蒸気、液体、埃
保護タイプEx e(安全性の向上)
機器グループII
機器のカテゴリ2 GD
機器の保護レベルGb(時折、可燃材が発生する)
気体グループIIC(着火エネルギー< 60 μJ)
その他の条件U(コンポーネント認証 - 製品を単独で動かすことはできない)

詳細情報

ボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用機器接続の詳細
ページに移動します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階