パワーエレクトロニクスの接続テクノロジ

強力な接続

強力な接続

コネクタとプリント基板用端子台および貫通端子台で機器に大電流を安全に流します。

フエニックス・コンタクトは大電流アプリケーション用コネクタとプリント基板端子台および貫通端子台の幅広いラインアップを提供します。接続断面積0.2~150 mm²、最大電流309 A、最大電圧600 VでUL認証、1000 VでIEC認証を取得しており、どのアプリケーションにも適したソリューションです。

特長

  • 最大150 mm²の電線を柔軟に接続するねじ、スプリング、ピン接続のオプション
  • 幅広いアプリケーションでの使用に最適なコネクタとプリント基板端子台および貫通端子台
  • ラボでの厳しい実験と高品質素材で最大309 Aの電流を安全に送信
  • UL認証とICE/DIN VDE認証で世界中での使用に最適

76 Aのプリント基板用端子台をすばやく簡単に接続

工具を使用せずに電線接続  

クイック接続テクノロジのSPTおよびPLシリーズ

クイック接続テクノロジで最大25 mm²のケーブルを簡単に接続します。

  • PLシリーズの接続では工具を使用しない「片手式ロッカーアーム」原理とプッシュイン接続のどちらかを選択できます。
  • プッシュイン接続式SPTシリーズでは単線および最大 16 mm²のフェルール付き撚線を工具を使用せずにすばやく接続できます。

プリント基板への125 A接続は新記録

ねじ接続式PC 35コネクタ  

ねじ接続式PC 35コネクタ

ユニークなPC 35コネクタは最大 35 mm²のケーブルが接続でき、最大125 Aの電流をプリント基板に伝送します。電線挿抜力が弱く、高性能クラスのデバイス接続を簡単に実現できます。

またダブルフランジが組み込まれていることから、機器はハウジングパネルにしっかり固定できます。

簡単に取り付けてスナップ止めしたパネル貫通で309 Aを伝送

パネル貫通型端子台  

ねじ接続式、ボルト接続式、スプリング接続式パネル貫通型端子台

パネル貫通で大電流を確実に伝送します。接続方法を指定できます。端子台は外側と内側の端子台で構成されており、工具を使用せずにスナップ止めできます。どのような厚さのパネルでもしっかり固定できるしくみです。

  • 最大負荷電流309 A
  • 最大電圧はUL認証で600 V、IEX認証では1000 V
  • 最大接続電線断面積150 mm²から

詳細情報

ボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用機器接続の詳細
ページに移動します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階