光ファイバー接続テクノロジ

干渉フリーでフローティング

干渉フリーでフローティング

ファイバータイプやインターフェースにかかわらず、フエニックス・コンタクトの幅広いポートフォリオから適切な接続テクノロジが選択できます。

高い伝送速度、低減衰、電磁干渉のない光ファイバーケーブルは最新の産業用システムおよびインフラストラクチャアプリケーション用伝送媒体の中で高く評価されています。長い実績を持つフエニックス・コンタクトにご相談ください。

特長

  • IP20のあらゆる標準ファイバーに対応する各種プラグ
  • アッセンブリケーブルの長さを指定可能
  • 高性能な工具を使ってフィールドですばやくアッセンブリ
  • 高品質のケーブルは標準インターフェースとネットワークに対応

光ケーブル接続コネクタ

光ファイバーケーブルの全バージョン  

光ファイバーケーブルの全バージョン

あらゆるアプリケーション、伝送経路、インターフェースに、IP20からIP67保護の適切な光ファイバーコネクタを提供します。ファイバータイプにより、次のインターフェースに適したコネクタを選択できます。

  • LC/LCデュプレックス
  • SC-RJ/SCデュプレックス
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

要件に適合する光ファイバーケーブル

各種アプリケーションに対応する各種光ファイバーケーブル  

各種アプリケーションに対応する各種光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブルはあらゆる伝送システムの実現を目的とした光ファイバー製品で、多数のオプションがあります。

  • プラグの組合せを自由に選択できるプリアッセンブリ光ファイバーケーブル
  • メートル単位で購入可能な光ファイバーケーブル
  • 光ファイバー機器を既存の光ファイバーネットワークにすばやく組込み可能なプリアッセンブリパッチケーブル

簡単に現場でアッセンブリできる工具

簡単に現場でアッセンブリできる工具  

簡単に現場でアッセンブリできる工具

フエニックス・コンタクトが光ファイバーテクノロジ専用に開発した工具で光ファイバーコネクタとケーブルを正確に、すばやく、確実に処理しアッセンブリします。現場での使用も可能です。

詳細情報

下のボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用デバイス接続の
詳細をご覧いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階