駆動装置の接続テクノロジ

最大パワー、最小サイズ

最大パワー、最小サイズ

新製品のM12およびM17コネクタでコンパクトな機器を開発します。

モーターと機器はますます小型化し強力になっています。フエニックス・コンタクトは新製品のM12およびM17コネクタで20 Aの電流をコンパクトに接続する理想的なソリューションを提供します。

特長

  • 小型化で省スペースを実現しパワー損失なし
  • SPEEDCONクイックロックシステムで半回転ですばやく確実に接続
  • M12 ACおよびDCコネクタのメカニカルキーイングとM17コネクタのカラーコーディングでエラーフリー接続を実現
  • 頑丈な設計とIP65/67保護の高品質素材で高い信頼性

M12仕様初の高性能

M12コネクタ  

わずかなスペースで大きな力を持つM12

コンパクトなコネクタM12 POWERのM12プラグで12 A/630 Vを機器に初めて接続できるようになりました。つまりM12が機器に電源を供給するアプリケーション分野を新しく開拓したことになります。

SコーディングとTコーディングで誤接続を防ぎます。

パワーおよび信号用M17コネクタ

M17コネクタ  

コンパクトなM17形式のパワーと信号

丸型コネクタM17 COMPACTシリーズは小型化のトレンドに新しい標準を打ち立てます。標準的なM171/2 ページプラグと比べて15%コンパクトですが、4~17極のこの丸型コネクタは最大 20 A/630 Vの伝送容量を持つように設計されています。

3つの新しいハウジング仕様とカラーリングによるコネクタの個別マーキングにより、電気接続に柔軟性のあるソリューションを実現します。

プラスチックモールドコネクタM5~M40

クイックロックシステムSPEEDCON  

プラスチック製コネクタ

Plug & Turn方式のSPEEDCONクイックロックシステム機能はあらゆるM12コネクタと100%の互換性があります。新しい手順を覚える必要はありません。

半回転させるだけで可能な限り最高のプラグイン接続を実現し、アッセンブリ時間を最大90%短縮します。

フエニックス・コンタクトのSPEEDCONは従来のM12プラグイン接続の電気的特性や機械的特性を満たすと同時にあらゆる標準や条件も満たしている点が安心です。

詳細情報

ボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用
機器接続の詳細ページに移動します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階