機械製造とシステム製造

機械製造とシステム製造

世界規模の安全な通信

お客様の機械製造のニーズに完璧に対応する革新的な製品とサービス

ご使用のアプリケーション:リモートメンテナンス

計画、納品、スタートアップからアフターサービスまで:機械のライフサイクル全体にわたる幅広いサービスは、機械製造およびシステム製造において不可欠なビジネスの局面となっています。

リモート診断とリモートメンテナンスを通じて機械と生産システムの可用性と生産性を最適化することでより重要な役割を担い、さらなる収益の可能性を生み出します。このようなサービスを提供するためには、オペレーター側のお客様により広く受け入れられている統一され一貫したコンセプトに従って、ご使用の機械やシステムへの安全なリモート接続が必要となります。

ソリューション:安全な接続

安全なリモートメンテナンス  

機械製造での安全なリモートメンテナンス

フエニックス・コンタクトは、mGuardテクノロジにより、インターネットやモバイルネットワークを介したリモートメンテナンス向けのソリューションを提供しており、ソフトウェアをインストールすることなくシステムや機械に組み込むことができます。

実績のあるmGuard機器は、OSにかかわらず、システムやその周囲のネットワークの設定を変更することなく、手間をかけずにあらゆる環境で使用できます。最大のセキュリティは、すべてのmGuard機器に内蔵されたファイアウォールとVPNテクノロジ(仮想プライベートネットワーク)の組み合わせによって実現されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階