機械およびシステムオペレータ

機械およびシステムオペレータ

安全性と柔軟性

当社は、優れたシステム可用性のための安全な通信ソリューションを提供します。

ご使用のアプリケーション:障害やダウンタイムから生産システムを保護

不正アクセスやマルウェアによる障害や製造のダウンタイムは、ネットワーク化されたシステムにおいて大きな財務上のリスクを負います。脆弱性のある生産システムは、特に内部ネットワークでトリガされる際、これらの脅威からの保護が十分ではないことがよくあります。

これは例えば、マルウェアが外部ハードウェアから、あるいは保守技術員または誤った入力などによって導入された場合に発生します。したがって、望ましくない外部および内部の攻撃から生産システムを保護し、すでに防御を突き抜けたあらゆる被害の拡散を阻止することが重要です。

ソリューション:安全なネットワークコンセプトとセキュリティ機器

セグメント化された生産ネットワーク  

mGuardセキュリティ機器を用いたネットワークセグメント化

これを念頭に置いて、フエニックス・コンタクトは、オフィスネットワークを生産ネットワークから切り離すネットワークコンセプトを提供し、多層防御セキュリティアーキテクチャも可能にしています。

マルウェアの拡散は生産ネットワークのセグメント化により防ぐことができます。さらに、フエニックス・コンタクトは、mGuardセキュリティ機器を用いてファイアウォールコンセプトを提供し、それによりネットワーク内のデータトラフィックを制御およびフィルタされるため、システムがブロードキャストや欠陥のあるデータパケットから保護されるようにします。また、管理ソフトウェアのmGuard Device managerは、ネットワーク内の機器の統一されたコンフィグレーションと管理を容易にします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階