産業と重要インフラ

産業と重要インフラ

安全性と効率性

信頼性の高い操作向けのセキュリティ製品とソリューション

ご使用のアプリケーション:フェールセーフシステム

高い成長率で、IT規格のイーサネットとTCP/IPは現在も産業ネットワーク業界で成功を収めています。同時に、人々はネットワーク化された制御および自動化システムによってもたらされる脆弱性およびセキュリティリスクをさらに認識しています。

しかし、産業用ネットワークセキュリティに関しては、古典的なITとは対照的に、システムの可用性が最優先のセキュリティ目的であるため、一般的なオフィスソリューションには不適切です。他の側面にはデータ通信の完全性と機密性が含まれます。プロセス産業および重要インフラのオペレータは、保護されたローカル産業用ネットワークに依存し、インターネットなどのIPネットワーク経由でリモート接続を保護します。

ソリューション:幅広いセキュリティコンセプト

プロセスエンジニアリングのmGuard  

プロセスエンジニアリング用のセキュリティコンセプト

従ってフエニックス・コンタクトは、アクセスを規制、望ましくないデータトラフィックを回避、またデータタッピングの遅延を行い、セキュリティコンセプトを提供します。

ソリューションポートフォリオには、イーサネットケーブル用の簡単なメカニカルロック、ネットワークセグメント化のための管理可能なスイッチ、およびファイアウォール機能を備えた産業用セキュリティ機器へのアクセス制御、暗号化された仮想プライベートネットワーク(VPN)を介した安全で機密な通信などがあります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階