ビルディングインストレーション

総合的なラインアップ

総合的なラインアップ

ビルディングインストレーションプロジェクトに必要な製品がすべて揃っています。

DINレール用端子台からサージ保護までフエニックス・コンタクトには適切な装置、コンポーネント、システムが揃っています。また適切なマーキング素材と幅広い工具も用意しています。

CLIPLINE complete - DINレール用端子台システム

CLIPLINE complete接続テクノロジ

フエニックス・コンタクトのCLIPLINE completeで接続テクノロジを自由に選択できます。

ねじ式端子台、プッシュイン式端子台、スプリング式端子台、圧接式端子台から選ぶことができます。

どの端子台を選択してもダブル機能シャフトで同じアクセサリが使用でき自由に組合せ可能です。

またブリッジ、マーキング、テストアクセサリが標準化されており物流および在庫コストが削減できます。

TRABTECH - 包括的なサージ保護

包括的なサージ保護

電源入力から端末装置まで、データケーブルから太陽光発電システムまで、フエニックス・コンタクトのサージ保護で装置と設備を保護します。

プロフェッショナルな電源保護には多段階コンセプトが必要です。これはサージ電圧で発生した莫大な量のエネルギーを装置対応の電圧に安全に変換する唯一の方法です。

設備のデータケーブルや通信ケーブルからも破壊的なサージ電圧が侵入することを考慮する必要があります。

保護回路
保護したい装置をすべて取り囲む仮想円を描いた場合、この円の中で交差するすべてのケーブルにサージ保護を取り付ける必要があります。これがシステムを包括的に保護する唯一の方法です。

MARKINGシステム – マーキングシステム

マーキングシステム

さまざまなマーキング素材が用意されています。UniCardとUniSheetおよびロール式とシート式があり、理想的な端子台マーキングシステムを選択できます。

差込み式、スライド式、クリップ式、シール式の端子台マーキングがあります。さまざまなデバイスマーキングで制御盤を最適にマーキングできます。

カスタムマーキングができるプリンタとソフトウェアのラインアップも提供しています。他にもフエニックス・コンタクトがユーザーの指定通りにマーキングするサービスもあります。

TOOL fox – 工具

プロフェッショナルな加工工具のラインアップ

あらゆる電気エンジニアリングアプリケーションの作業に使用するプロフェッショナルな工具をラインアップしています。

人間工学による切断、線剥き、圧着、ねじ止め工具は最適な操作性で品質が優れており、特殊加工された刃は最大の耐久性を保証します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階