照明制御ソリューション

概要

照明があたる工場内部  

インテリジェント照明制御システム - 柔軟性があり個別対応

  • 照明システムのプランナ、設置担当者、オペレータはさまざまな場所の照明ソリューションを作り個別に照明強度を制御する必要があります。
  • フエニックス・コンタクトはすぐに設置可能な照明分電盤を提供します。この分電盤はイーサネット ネットワークを通じてそれぞれの制御システムやエネルギー管理システムに組み込むことができます。
  • 照明分電盤は簡単に設定してネットワークに接続できます。つまりニーズベースの広範な照明グループ機能を実現できます。

アプリケーション

開放的なオフィス  

照明で柔らかな雰囲気を作り出す

製造現場でもオフィスでも照明があれば安全で集中力がもたらされ、その場にふさわしい雰囲気ができあがります。イルミネーションの品質が上がりエネルギーコストは抑えられます。今日ではもはやすべての照明をつけたり消したりする必要はありません。照明システムのプランナ、設置担当者、オペレータははさまざまな場所の照明ソリューションを作り、日光強度や他の要因に適した照明にする必要があります。

このような新しいタスクでは自動照明システムが必要です。生産時間や停止時間、労働安全に関する規則、昼光、個別の要求などさまざまな外部要因を考慮する必要があります。このような要件では照明システムに複雑なコントローラが必要になります。コストを抑えながら柔軟性を高めるというプレッシャーの高まりから新しい制御コンセプトとソリューションの照明システムが必要です。

ソリューション

フエニックス・コンタクトは組立て済みですぐに接続できるさまざまな照明分電盤を提供しています。必要な機能はすべてウェブブラウザで設定します。このシステムはイーサネット ネットワーク経由で関連の制御システムやエネルギー管理システムに組み込むことができます。

照明分電盤には工場建屋用、オフィスビル用、屋外エリア用、非常灯用の複数のバージョンがあります。個別に操作することも多数の分電盤の組合せを手間をかけずに設定して操作することもできます。

照明分電盤は従来のパラメータをそのまま使って簡単にネットワーク接続し、すばやくセットアップできます。つまり広範囲な照明グループ機能を実現でき、その際は複数の照明分電盤がグループとして動作します。接続が必要な部品は電源、照明または照明列、DALI(該当する場合)、通常ボタンまたは動作検出装置の入力シグナル、任意の照明センサ、イーサネット ネットワークです。

セットアップと接続が簡単  

照明制御をネットワーク接続

すぐに設置可能な照明分電盤  

フエニックス・コンタクトの照明分電盤

Light Control - 標準から個別まで

このソリューションの心臓部は、すぐに使用できるプログラムと必要な機能をパラメータ設定できるウェブサーバインターフェースを搭載した強力なモジュール型コントローラです。

  • DC 24 V出力シグナルは負荷リレーやコンタクタを切り換えて照明を制御します。
  • あるいは8つのDELIインターフェースで合計500基の照明をインテリジェントに制御することもできます。
  • DC 24 V入力モジュールでボタン、スイッチ、動作検出器を入力シグナルとして接続できます。
  • インターフェースモジュールはEnOceanワイヤレスレシーバの接続をサポートします。
  • OPCベースのタッチパネルを組み込んでネットワークから手軽に操作することもできます。
  • 照明センサは標準アナログシグナルから組み込みます。
  • メーター端末でエネルギーデータ収集値を電気的に測定します。

特長

  • 要求ベースの照明で効率化
  • ウェブブラウザで柔軟かつ高速な照明構成
  • プリアッセンブリで配線済みの制御盤でプランニングの手間が省ける
  • 簡単な機能定義で短時間で使用開始
  • 照明のリモート設定と診断

製品

説明型式製品番号
単相出力の工場照明分電盤CBL-LCC-TS-6-AN-12400326
DALIを接続した工場照明分電盤CBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
単相出力のオフィス照明分電盤CBL-LCC-TS-6-RB-12403030
DALIを接続したオフィス照明分電盤CBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
単相出力の屋外照明分電盤CBL-LCC-TS-6-AL-12403031
安全照明と非常標識の分電盤CBL-LCC-TS-6-EN-12403033
照明制御ソフトウェア(ILC 171 ETH-2TX PLCのSDカード)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
説明型式製品番号
単相出力の工場照明分電盤CBL-LCC-TS-6-AN-1
DALIを接続した工場照明分電盤CBL-LCC-TS-6-DALI-1
単相出力のオフィス照明分電盤CBL-LCC-TS-6-RB-1
DALIを接続したオフィス照明分電盤CBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
単相出力の屋外照明分電盤CBL-LCC-TS-6-AL-1
安全照明と非常標識の分電盤CBL-LCC-TS-6-EN-1
照明制御ソフトウェア(ILC 171 ETH-2TX PLCのSDカード)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: