プレス工場

プレス工場

最大のフォールトトレランスを実現

システムの可用性が最優先であり、フエニックス・コンタクトのソリューションが対応します。

プレス工場への投資は長期的に考えるべきです。プレス工場ではさまざまな金属シートから高速かつ極めて精密に車体部品を打ち抜きます。ここでは物理的な耐振動性要件に加えて、信頼性が高くしかも極めてセキュアな通信ソリューションが必要です。

フエニックス・コンタクトはセキュリティおよびリモートメンテナンスコンセプトと同時に機器のセーフティに関する個別ソリューションでデータセキュリティを実現します。

特長

  • 高度な耐衝撃性および耐振動性で最大のフォールトトレランス
  • 暗号化テクノロジでセキュアな通信
  • 分散されたシステムアクセスに対する低コストで効果的なメンテナンスコンセプト
  • コントローラにもネットワークにも依存しないセーフティコンセプトによる機器のセーフティ

安全な通信

FL MGUARDセキュリティルーターを搭載した制御盤  

セキュリティルーターで最大のセキュリティを実現

慎重に扱うべきシステムデータと可能な限り可用性を高くする要求はデータ伝送での高度なセキュリティを必要とします。

FL MGUARD製品ラインアップのセキュリティルーターにはVPNトンネルなどのセキュリティ機能以外にもオプションでアンチウィルススキャンコネクタが備わっています。

リモートメンテナンスと診断

タブレットでリモートメンテナンスと診断を行う  

セキュアなアクセスでデータ処理

リモートアクセスとプロセスデータの連続モニタリングでメンテナンスの計画を立てることができ、最大のシステム可用性が確保されます。

セキュアなリモートメンテナンス接続によりスペシャリストは速い応答時間で確実にアクセスできます。

信頼性のあるコンディションモニタリング

SafetyBridge部品  

SafetyBridgeテクノロジをベースにしたセーフティソリューション

システムの状態を監視するには信頼性のあるセキュアなシグナル経路が必要です。

SafetyBridgeテクノロジはネットワークにもコントローラにも依存しないセーフティソリューションを提供します。標準オートメーションネットワークを使用すれば、セーフティコントローラなしでセーフティ関連のシグナルが伝送され評価されます。

生産工程のセーフティソリューション

生産工程では高度なシステム可用性が最も重要です。これを念頭に置いてフエニックス・コンタクトはセキュアなリモートメンテナンスコンセプトの洗練されたソリューションを提供しています。FL MGUARDルーターでお使いのシステムを第三者やマルウェアによる不正なアクセスから保護します。

プレス工場では重量物が動いています。重量物のリスクがあるためマシンオペレータを保護することは絶対に必要です。SafetyBridgeで最大パフォーマンスレベルPLeのセーフティソリューションを実行できます。

トポロジー:生産工程のセーフティソリューション

リモートメンテナンスコンセプトには第三者やマルウェアによる不正アクセスからの保護も含む

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階