実施

セーフティに対するエキスパートのサポート

機器のセーフティ要件を顧客に説明するフエニックス・コンタクトのエキスパート  

機器のセーフティ要件を満たすための支援

コアコンピタンスに重点的に取り組めるように機器のセーフティ要件の実施を集中的にサポートします。

現場での支援を行い、サブタスクの処理を完了して、仕様書に準拠して実施します。

低電圧指令およびEMC指令に準拠したリスク分析と評価のための現場でのプロセスサポート

EMC指令(電磁両立性)および低電圧指令の改定版が2016年4月20日に施行されました。最も重要な改定点の一つは、リスク分析および評価が実施されて文書化されることを、現在は明確に要求されているという点です。電気的障害および有害電磁波の影響に関するリスク分析と評価を実行するために、必要とされるプロセスと手段の包括的な概要をお伝えします。さらに法的な内容の説明をします。

コンサルテーションの間、フエニックス・コンタクトのエキスパートが特定の文書作成テンプレートの使い方を説明します。エキスパートが関係文書に記録すべき事項および手順について説明します。完成された確認書類は、指令に準拠したCEマーキング用の基準として使用します。

概要
EMC指令および低電圧指令 [PDF, 0.17 MB]
プレゼンテーション

実施サポートの申込み

個別サポートのリクエスト内容を記載してください。より詳しい話をお聞かせください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階