機器やシステムのセーフティに関するサービス

システムと機器のセーフティに関するサービス

お客様のセーフティソリューション

機器の全セーフティ工程にエキスパートサポートを提供。

戻る サービス・サポート

カテゴリ

  • 機器メーカー
    機器メーカー

    機器メーカーは特にコントローラのセーフティと信頼性について機械指令の要件を満たす必要があります。当社はこの点をサポートします。

  • システムインテグレータ
    システムインテグレータ

    システムインテグレータはセーフティ機能の仕様と結果として生じる手順に対応する必要があります。

  • 機器のオペレータ
    機器のオペレータ

    機器製品を操作する場合、操作信頼性に関する労働安全衛生規則の要件を満たす責任があります。

当社のセーフティサービスで機器のセーフティをあらゆる側面から広範囲にサポートします。機器の操作、全体もしくは部分的な機器の製造、機器の取引き、輸入、テクニカルシステムの機器への組込みも、お客様のニーズに合わせたサービスを用意し、いつでもお手伝いします。(日本国内では限定的な対応です)

特長

  • セーフティ要件をフエニックス・コンタクトに伝えて時間を短縮
  • TÜV認定のセーフティエキスパートの知識と経験で最大の法的安定性
  • テクノロジおよび製品の広範囲な専門知識で最適なセーフティソリューション
  • あらゆる要件を常に考慮する洗練されたプロセス管理
  • 最適に調整されたプロセス手順によるターゲット指向のプロジェクト管理
  • 常に文書化しており追跡可能な法的保護

エキスパートサービスは最初から

当社の専門知識をお客様のセーフティのために使います。フエニックス・コンタクトのセーフティエキスパートのサポートを受けながら法定要件に準拠して機器のプランニング、製造、操作、変更を行います。TÜV認定エキスパートの専門知識で機器のセーフティに関する法的安定性が備わります。当社のサポートはメーカーに依存するものではありません。

当社はEN ISO 13849、EN 62061準拠の機器のセーフティ工程、およびEN 61511準拠のプロセステクノロジのセーフティ工程をベースに対策を行います。これは当社がセーフティ関連要件の実施を計画できる追跡可能なサポートを常に提供することを意味します。

つまり機器やプロセスエンジニアリングのセーフティ担当者は起こりうるあらゆる危機的なシステムエラーを防止し、標準を遵守して作業ができるのです。

セーフティ工程のサポート

機器のセーフティ工程  

機器のセーフティ工程

機器のオペレータ
ドイツ国内に適用される労働安全衛生規則、有害性評価、機器の安全規定に関するタスクをサポートします。機器のオペレータとして機器に変更を加えることは、機器の製造者としての役割に変わりうるということかも知れません。

機器メーカー
機械指令、EMC指令、低電圧指令に準拠したタスク、および欧州を対象とするCE適合宣言書のタスクをサポートします。機器のセーフティ工程をベースにしたプロセスをフェーズ0からフェーズ7まで設計します。

システムインテグレータ
EN ISO 13849、EN 62061、欧州EMC指令、低電圧指令に準拠したタスク、およびSISTEMAソフトウェアユーティリティの使用をサポートします。機器のセーフティ工程をベースにしたプロセスをフェーズ2からフェーズ7まで設計します。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany