製品選定とプランニングのアシスタント機能

すべてを管理

すべてを管理

アシスタント機能を使ってすばやく解決 - 無料でダウンロードできます。

戻る サービス・サポート

カテゴリ

製品選定とプランニングが簡単に:情報テクノロジのサージ保護選択ガイドと端子台列およびラベルマーキングのプランニングソフトウェアがサポートします。オートメーションタスクに適したI/Oステーションの作成をお考えの場合も。I/Oステーションのコンフィグレーションアシスタントを活用できます。

2つの専門機能

Project+とCLIP PROJECTで考えられるインタラクション  

Project+とCLIP PROJECTで考えられるインタラクション

さまざまなサポートを無料ですぐにご提供することで、フエニックス・コンタクトはみなさまのお役に立ちたいと考えております。

機能I/Oステーションをすぐに作成したいとお考えですか。Project+という専門機能をご利用いただけます。技術的なコンフィグレーション規則に従うI/Oステーションを作成するために特別な製品知識は必要ありません。

DINレールを正しく設置するための設計も必要かも知れません。CLIP PROJECTプランニングソフトウェアを使えば、さらに、端子台列をすばやくエラーなしで用意できて便利です。CLIP PROJECTマーキングで異なる素材のマーキングも簡単に作成できます。

もちろんProject+とCLIP PROJECTをあわせて使って大きな効果を上げることができます。Project+で作成したステーションをCLIP PROJECTの端子台列に移せば十分です。

製品およびソリューションコンフィグレータ

製品コンフィグレータ

適切な製品やアプリケーションに理想的なソリューションが見つかります。

コンフィグレータが検索のお手伝いをします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階