Eラーニング

柔軟に短時間で学習

柔軟な学習法

わかりやすいEラーニングモジュールで新しく複雑な内容もすばやく簡単に理解できるようになります。

戻る サービス・サポート

カテゴリ

  • コネクタ
    コネクタ

    フエニックス・コンタクトのコネクタは、産業用通信、信号、パワー接続に理想的なソリューションを提供します。

  • マーキングとラべリング
    マーキングとラべリング

    フエニックス・コンタクトのマーキングおよびラベリングの製品群は、常に適切なソリューションで、印字済み品も、カスタム印字も、さまざまなサービス対応を提供します。

  • リレーモジュール
    リレーモジュール

    フエニックス・コンタクトのリレーモジュールには、メカニカルリレー、ソリッドステートリレー、さらにタイマーリレーやモニタリングリレーなどの幅広いバージョンがあります。

  • 計測制御テクノロジ
    計測制御テクノロジ

    フエニックス・コンタクトは低コストで効率的なプロセス制御を行う革新的なソリューションを提供します。

  • 設置・取付け器具
    設置・取付け器具

    省スペースで非常に簡単に取付けることができます。フエニックス・コンタクトの設置・取付け器具は最新の制御盤テクノロジを示しています。

  • 電源とUPS
    電源とUPS

    フエニックス・コンタクトの電源ユニットおよび無停電電源ユニット(UPS)は先進テクノロジを備えた高品質の製品です。

ターゲットを絞った学習も特定の分野に関する学習も、オンラインマルチメディアオプションが用意されています。

特長

  • 時間と場所を選ばない柔軟性の高いオンライン学習
  • わかりやすい内容構成
  • マルチメディアを用いたインタラクティブなプレゼンテーションにより、効果的に学習可能

パーソナルトレーニングユニットの作成

Eラーニング

フエニックス・コンタクトのEラーニングで時間と場所を選ばずに必要なことを学習することができます。

チュートリアル
チュートリアルでフエニックス・コンタクトの製品とソフトウェアプログラムの使い方をわかりやすく解説しています。簡単な説明と一般的なアプリケーションが紹介されており、PC使用の有無にかかわらず、機器の設置、設定、モニタリングが必要な時はいつでも簡単に学習できます。

学習モジュール
新しく複雑な項目を双方向で学習できます。実際の操作とわかりやすい内容が提供されており、専門知識がテストできるオプションもあります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階