アプリ

フエニックス・コンタクトのアプリ

アプリ

最新の製品、モバイルシステムへのアクセスなど、ご使用のスマートフォンやタブレットでフエニックス・コンタクト製品をお試しください。

カタログアプリ – 製品ポートフォリオの概要

CATALOGアプリ

新しいカタログアプリを用いて、使いやすいフエニックス・コンタクトの製品構造を検索することにより、当社の全製品ラインアップにアクセスすることができます。

直観的なナビゲーションとさまざまな欲しいものリストで、より簡単にご注文いただけます:お探しの情報とお問い合わせ先をいつでもどこでも見つけることができます。

MAGAZINES – マルチメディアの出版物用アプリ

MAGAZINESアプリ

マガジンアプリでは、最新の製品や技術革新に関するマルチメディアの出版物を提供します。

フエニックス・コンタクトのインタラクティブな世界を体験してください。

MARKINGシステム – 適切なマーキングソリューションの検索用アプリ

MARKINGシステムアプリ

どのマーキングが適しているでしょうか。MARKINGシステムアプリでお探しください。

検索アシスタントまたは組込みの製品スキャナを使用して、適切なソリューションをすばやく簡単に見つけることができます。素材エディタで必要なマーキングをアプリケーションから直接作成できます。

MINI Analog Pro – 信号変換器を用いた通信用アプリ

MINI Analog Proアプリ

MINI Analog Proを使用すると、NFC(Near Field Communication)を介して信号変換器にアクセスできます。

つまり、モジュールタイプに応じて、完全なコンフィグレーションまたはDIPスイッチ設定補助を実装し、ブロック図やデータシートなどの情報にアクセスすることができます。

PLCロジック – ご使用のロジックモジュールのプロセスデータにすばやくアクセス

PLCロジックアプリ

PLCロジックアプリと対応するBluetoothアダプタを使用して、ご使用のロジックモジュールのプロセスデータにすばやくワイヤレスでアクセスします。

パラメータを調整してアプリケーションを監視することができます。

QUINT POWER – 電源のパラメータを個別設定するアプリ

QUINT Powerアプリ

このアプリを使いNFC経由でQUINT POWER電源のパラメータを個別設定します。

とりわけ予防機能モニタリングのために信号閾値を定義し、出力電圧を設定して出力特性曲線を要求に合わせることができます。またコンフィグレーションプロファイルをモバイル端末に保存したり送信することもできます。

TC Mobile I/O – TC MOBILE I/O X200 SMSリレー使用のためのアプリ

TC Mobile I/Oアプリ

本アプリは、TC MOBILE I/O X200 SMSリレー(ファームウェアバージョン2.0以降)の使用をサポートします。

これは機器の状態を示し、切替えコマンドを送信します – SMSの手動での書き込みの必要はありません。

Visu+ mobile – モバイルシステム表示用アプリ

Visu+モバイルアプリ

表示アプリVisu+ mobileでスマートフォンやタブレットでもシステムを表示できるようになります。

Visu+モバイルアプリケーションでいつでもどこからでもシステムにアクセスでき、柔軟性のある操作およびモニタリングコンセプトを設計できます。アプリは表示ソフトウェアVisu+に柔軟に追加できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階