製品コンプライアンス

製品が RoHS および REACH 物質要件を満たしていることを確認するために、コンプライアンスレポートを作成します。

コンプライアンス情報を閲覧し、適合宣言書をダウンロードするには、下に製品番号を追加します。


ヒント:スプレッドシートや PDF 等の他のアプリケーションからコピーして貼り付けると簡単です。

弊社からのお約束

Phoenix Contact が EU RoHS に対する適合性を確認した製品においては、鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE については均質材料あたり最大許容濃度は 0.1%、カドミニウムについては均質材料あたり最大許容濃度が 0.01% となっています。または、指令 2011/65/EU (RoHS2) 付属書で定義、および 2015/863/EU に準拠している上記制限値の免除を受けています。これらの製品は REACH 1907/2006/EC 付属書 XIV および付属書 XVII にも準拠しています。この情報は予告なく変更される可能性があります。また、この情報は弊社の現在の知識および弊社サプライチェーンによって提供されている情報に基づいたものです。


お問合せ先

RoHS や他の指令・規制に関連する製品コンプライアンスに関するご質問は、弊社まで E メールでお問い合わせください:  jp-productcompliance@phoenixcontact.com