ファームウェア

ハードウェア、ファームウェア、ツール、ドライバの関係について詳しく説明されています。

フィルタ

検索結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

256件

IBS IP RFC/LK/ILB-T - 2731364

画像準備中

バスカプラ - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

PROFINET対応のAxioline Fバスカプラ(バスベースモジュールおよびプラグを含む)

プロキシ - FL NP PND-4TX IB - 2985974

PROFINET-RT-IRTのプロキシ、G4機能、4ポートスイッチを統合したINTERBUSプロキシ

プロキシ - FL NP PND-4TX PB - 2985071

PROFINET-RT用プロキシ、統合された4ポートスイッチを持つPROFIBUSプロキシ、PC WORX専用

タッチパネル - TPM 3121 - 2404521

船舶-タッチパネル あり 30.7 cm/12.1" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、26万2144色、Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: Visu+ / MicroBrowser。 (バスシステム: なし / DualCAN)

バスカプラ - AXL F BK PN - 2701815

PROFINET対応のAxioline Fバスカプラ(バスベースモジュールおよびプラグを含む)

制御ボード - IBS PCI 104 SC-T - 2737494

PCI-104形式の終端ボード、PCI-104インターフェースでINTERBUSネットワークを制御システムに接続、絶縁なし

タッチパネル - TP 3105S - 2400455

タッチパネル あり 26.4 cm/10.4インチTFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、26万2144色、Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: Visu+ / AX OPC Server。 (バスシステム: なし)

バスカプラ - AXL F BK PN TPS - 2403869

PROFINET対応のAxioline Fバスカプラ(バスベースモジュールおよびプラグを含む)

測定用具 - EEM-MA771-EIP - 2908302

690 Vまでの低電圧設備に置いて電気的パラメータを測定するために、直接ロゴスキー接続と組込みModbus/TCPおよびEtherNet/IP™インターフェースを備えた多機能エネルギー測定機器。

256 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階