テクノロジ

画期的なソリューション

画期的なソリューション

フエニックス・コンタクトの革新的なテクノロジソリューションをご紹介します。

カテゴリ

  • ACBテクノロジ
    ACBテクノロジ

    最高の安全要件を備えるシステムには冗長電源があり、電源ユニットの故障でダウンタイムが発生することはありません。

  • PLCnextテクノロジ
    PLCnextテクノロジ

    PLCnext テクノロジは、フエニックス・コンタクトの新たなオープン制御プラットフォームの基礎を形成します。

  • PROFICLOUD
    フエニックス・コンタクトのPROFICLOUD

    PROFICLOUDは産業用のプロフェッショナルなクラウドソリューション

  • PROFINET
    PROFINET

    産業用通信のスペシャリストによるリアルタイムEthernetシステム。

  • SFBテクノロジ
    SFBテクノロジ

    SFBテクノロジを搭載した電源で選択的で低コストのシステム保護が実現します。

  • サージ保護
    サージ保護

    フエニックス・コンタクトはサージ保護機器開発の先駆者です。

  • デバイス保護
    機器用ミニチュアサーキットブレーカ

    機器用ミニチュアサーキットブレーカで稼働中の機器を個別に保護できます。つまり過負荷の影響を受ける部分だけが保護されます。

  • ハイパワー充電テクノロジ
    ハイパワー充電テクノロジ

    フエニックス・コンタクトのハイパワー充電テクノロジを使用すると、電気自動車のバッテリーをわずか3分~5分で100 kmの走行距離分を充電することができます。

  • プリント基板実装
    プリント基板実装

    ここではさまざまな実装タイプが要件や特長とともに見つかります。

  • リレーテクノロジ
    リレーテクノロジ

    リレーシステムの革新的ソリューション。

  • 機能安全
    機能安全

    機能安全により、機械から発生する可能性のあるリスクを削減します。フエニックス・コンタクトが、規格に準拠したセーフティ機能をアプリケーションに組込む方法を説明します。

  • 高度なシールドテクノロジ
    高度なシールドテクノロジ

    独自のシールドコンセプトを使用して、絶対的に安全にM8およびM12コネクタをシールド – フエニックス・コンタクトの高度なシールドテクノロジ

  • 産業用識別
    産業用識別

    端子台、電線、ケーブル、機器などのすべての関連部品の恒久的で明確なマーキング

  • 産業用通信規格
    産業用通信

    新しいテクノロジTSN、SPE/APL、および5Gは、OPC UAの分野におけるさらなる開発とともに、将来のメーカー間の通信規格を形成します。

  • 産業用無線
    産業用無線

    お使いのアプリケーションに対応する産業用無線システムの可能性をご覧ください。

  • 接続テクノロジ
    接続テクノロジ

    弊社の接続テクノロジは通信、信号、電源の信頼性のある伝送のために設計されています。

  • 電源とUPS
    電源とUPS

    Phoenix Contact Power Supplies社はドイツのPaderbornに拠点を置き、電源技術の分野での専門知識を集めています。

  • 落雷モニタリングシステム
    雷電流検出

    フエニックス・コンタクトには落雷の早期検出と評価をおこなうLM-S落雷モニタリングシステムが用意されています。以下のページでは、このシステムの仕組みと予想されるアプリケーションについて説明します。

テクノロジで指導者的な役割を担おうとするのであれば、現在のトレンドと開発に大きく貢献する必要があります。フエニックス・コンタクトにとってイノベーションとは、未来を切り開くための架け橋です。センサからコントローラまで、フエニックス・コンタクトは最高の接続技術を提供します。クラシックなモジュール端子台に始まり、防沫機器プラグ、ワイヤレスEthernet、そして安全なコントローラソリューションまで、期待以上のイノベーションを実現します。フエニックス・コンタクトが提供するさまざまなテクノロジの特長をご覧ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階