ねじ接続方式

ねじ接続方式

汎用でメンテナンスフリー

接触面が広く最大の接触力。

戻る 接続テクノロジ

カテゴリ

  • 前面ねじ接続方式
    前面ねじ接続方式

    省スペースで便利 - 加圧クリップを用いた前面接続で電線挿入と同じ方向から端子台ねじを操作できます。

特長

  • 国際的に認められた信頼性のあるねじ接続方式
  • 複数線接続で時間短縮と省スペース
  • ねじ緩み防止機構やスプリング原理によるメンテナンスフリーおよび耐振動性
  • 高品質素材の使用で高い接触力と電線引張力
  • 最大の配線スペースで定格サイズのフェルール付きまたはフェルールなしの電線を接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階