概要に戻る

設定可能なセーフティモジュール

モジュール拡張と総合診断

PSR-TRISAFE

フエニックス・コンタクトのPSR-TRISAFEは機能性と柔軟性を組み合わせたセーフティモジュールです。アプリケーションの各種セーフティ機能をたった1台の装置で監視します。

PSR-TRISAFE-Mはいつでもモジュールを追加して拡張し、個別に適合させることができます。マスタモジュールとデジタル拡張モジュールを接続するだけで十分です。

診断用LEDは入力と出力の状態をすべて表示します。アラーム出力ではたとえば信号装置の切替え状態がわかります。

セーフティモジュールはフィールドバスカプラを通じて上位コントローラと通信します。このためセーフティ機能を表示機能やリモート診断と簡単に統合できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階