概要に戻る

セーフティ装置

PSRセーフティ装置

PSRセーフティ装置

機器にわずかなセーフティ機能しか必要なく、1台の装置に1つの機能があれば十分な場合は、フエニックス・コンタクトのセーフティ装置が理想的なソリューションです。

フエニックス・コンタクトのPSRセーフティ装置は要件に個別に対応できます。緊急停止や両手式制御など必要な機能を指定し、マスタセーフティリレーに装置を追加すれば十分です。

高度な柔軟性を実現し、安全システムをすばやく簡単に構築できるようになります。

メリットは、PSR-TBUS DINレールコネクタを使った配線の手間が省けることです。合計42点のコンタクトを接続するモジュールを最大10台DINレールコネクタにスナップ止めするだけでマスタリレーに接続できます。

動作モードを自動検出するので、コンフィグレーションをしなくても機能安全が実現できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階