概要に戻る

安全制御テクノロジ

最高レベルの安全性

セーフティコントローラ

幅広いセーフティ機能、多数のI/O、大規模ネットワーク – 条件の厳しいオートメーションシステムでも安全第一です。高性能セーフティコントローラでPROFIsafeネットワークやINTERBUS-Safetyネットワークに機能安全も確実に組み込むことができます。

フエニックス・コンタクトはセーフティコントローラのほかにセーフティプロキシも用意しています。PC設定可能なこの装置は複雑なセーフティタスクに理想的で、ネットワークを超えて使用することもできます。

さらに、広範な診断、IEC 61131準拠のプログラミング、さまざまなインターフェースで信頼性と簡単な操作を保証します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階