リレーテクノロジ

リレーテクノロジ

スイッチング機器の革新的ソリューション

産業界のより大きな安全と可用性

市場が求める革新的なスイッチング機器を用意するには要件を把握し、幅広い分野の専門知識を蓄え、自社で新製品を作り出す能力が必要です。

技術的な知識、エキスパートチーム、長年の経験を持つフエニックス・コンタクトは最初のアイデアから製品ラインアップまで基礎研究を行って製品を開発します。

イノベーションに一例:強制ガイド接点付きの新しい薄型基本リレー

新しい6 mmの基本的なリレー

新しい6 mmの基本的なリレー

これまで基本的なリレーのサイズからいつも制限が生じていました。フエニックス・コンタクトは幅6 mmで全機能を備えた薄型の強制ガイド接点付きの基本的なリレーを開発し、低エネルギー消費と最大のシステム稼働率を実現しています。

ミニチュア版のメカトロニクス機能でIndustrie 4.0などに必要なセキュリティコンセプトをモジュール化できます。

新しいスイッチング機器の基礎となる基本的なリレー

新しいリレーテクノロジで進化を

非常にコンパクトなPSRminiセーフティリレーユニット

強制ガイド接点付きミニチュアの基本的なリレーでたとえば幅6 mmのコンパクトセーフティリレーを開発できます。

各機器にはコンタクト1点を接続しており、モジュール式のセキュリティソリューションを最小のスペース要件で実現します。

特長:

  • 6 mmまたは12 mmの極薄型ハウジングでコンパクト設計、低コスト
  • スイッチング容量6 A
  • ダブルコンタクトによる診断で最大の信頼性
  • モジュール設計:各機器にシングルコンタクト1点のみ
  • 防爆エリアへの設置で分散コンセプトを設計

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階