レーザーテクノロジ

レーザーテクノロジ

常時、安全なマーキング

フエニックス・コンタクトの信頼性の高いレーザーテクノロジ

特長

  • パルスイッテルビウムファイバーレーザーテクノロジをベースにしている
  • アルミニウム、スチール、プラスチック、フィルムで構成する幅広い素材
  • インク、リボン、トナーを使用しないダイレクトレーザーマーキング
  • 彫刻、アニーリング、炭化による恒久的なマーキング
  • 高品質:バーコード、解像度500 dpiで印刷可能

レーザー光源

ファイバレーザーの略図  

ファイバレーザーの略図

レーザーは2つの操作モードに分けられます:

  • 連続ビームは、同じ明度で一定の光源を放ちます。
  • パルスレーザーはパルス放射を生成し、パルスの時間的長さに従って短パルスレーザーまたは超短パルスレーザーに分割されます。

レーザーは、使用される媒体(固体レーザーとガスレーザー)に基づいて指定されます。固体レーザーにおける活性媒体は、ドープ塗料が塗られたガラスまたは結晶です。外来イオンは、ホスト結晶内の広範な濃度に含まれています。これらのイオンは、特定のドーピング(濃度)レベルで利用可能です。典型的なドーピング材料は、ネオジム、イッテルビウム、チタン、およびエルビウムです。

ファイバレーザーは固体レーザーの1つであり、コンパクトな設計とメンテナンスのしやすさで、マーキングに特に適しています。典型的なファイバレーザーは、イッテルビウム - イットリウム - アルミニウム - ガーネットレーザーです。

イッテルビウム - イットリウム - アルミニウム - ガーネットレーザーは、赤外線を放射することで、CO2レーザービームとは対照的に、ファイバグラスケーブルを通してレーザービームを誘導することができます。短い波長により、これらのレーザーはより小さい表面に集束させることができ、それによってCO 2レーザーよりも高い解像度を実現することができます。

抽出

レーザーで作業する際、粉塵やガスが発生することがあります。品質を保つため、処理室から常にそれらを取り除く必要があります。職場の健康上の理由により、それぞれの用途に合った抽出も必要です。可能な限り高い抽出度を保証するために、さまざまな種類のフィルタを組み合わせて使用することをお勧めします。粒子サイズに基づいてフィルタ間で区別されます:

  • 粗粒子フィルタ(粒子>10μm)
  • 微粒子フィルタ(粒子1~10μm)
  • HEPAフィルタ(粒子<1µm)

理想的なシナリオでは、まず処理室からの空気はある範囲の微粒子フィルタを用いて事前にフィルタリングを行います。次に、HEPAフィルタを使用して空気から最小の粒子も濾過します。このようにして、99.9%を超える全体的な分離効率を達成することができます。

製品

これらの製品の詳細についてはこちらをご覧ください。下のボタンをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階