RFIDテクノロジ

RFIDテクノロジ

物理的または視覚的な接触なしでの説明と読取り

フエニックス・コンタクトの強力なRFIDテクノロジ

特長

  • 視覚的な接触なしのリアルタイムでの非接触データ取得
  • 複数のトランスポンダの同時検出(バルク読取り)
  • 汚れおよび表面損傷に強い
  • データの保存と編集のオプション

テクノロジ

RFIDはRadio Frequency Identificationの略で、物理的または視覚的な接触なしに物体を識別できることを意味します。RFIDシステムは、トランスポンダと読取りユニットまたは読取り/書込みユニットから成ります。市場ではさまざまな幅広いRFIDシステムが利用可能です。但し、すべて以下の3つの特長を共有します:

  • 部品あるいは物体の明確なマーキング
  • マーキングされたコンポーネントまたは物体の非接触ワイヤレス識別
  • マーキングされたコンポーネントまたは物体は、読取りユニットまたは読取り/書込みユニットからの要求を受けてそのデータを送信するだけとなります。

この点を踏まえ、すべてのRFIDシステムが満たす必要のある特定の基本機能があります。用途に応じて、RFIDシステムは幅広い追加的機能を提供できます。

  • トランスポンダを識別
  • トランスポンダデータの読取り
  • 複数のトランスポンダを同時に管理
  • 安全な操作のための障害検出

RFIDシステムタイプ

  • 読取り専用システム:初期ID番号でのみ表示される読取りユニットおよびトランスポンダ これらのRFIDトランスポンダに追加でデータを割り当てるには、データベース内の対応する情報にID番号をリンクする必要があります。
  • 読取り/書込みシステム:独自のメモリを含む読取り/書込みユニットおよびトランスポンダ トランスポンダの内部メモリは、さまざまな方法で実装されています。読取り/書込みユニットはこのメモリを読み取り、それを書き換えることもできます。
RFID動作原理

RFID動作原理

異なる工程の周波数帯域

トランスポンダと読取りユニットまたは読取り/書込みユニットとの間でデータを交換するための通信媒体は電波です。異なる周波数帯域がRFIDシステムに使用されます。

 低周波(NF)高周波(HF)超高周波(UHF)マイクロ波周波数(SHF)
周波数30 - 500 kHz13.56 MHz850 または 950 MHz2.45 または 5.8 GHz
範囲最大1.2 m0.01 - 0.3 m2.5 m最大300 m
読取り速度低速ISO規格に準拠高速超高速
(アクティブトランスポンダ)
通常のトランスポンダスマートラベル、
プラスチックスリーブ内のトランスポンダ、
カードトランスポンダ
スマートラベルスマートラベル大型トランスポンダ

トランスポンダ

RFIDトランスポンダには基本タイプが2つあります:アクティブトランスポンダには独自のエネルギー供給を有します。読取りユニットまたは読取り/書込みユニットがトランスポンダ範囲内でコマンドを送信した場合にのみ起動されます。

パッシブトランスポンダは、読取りユニットまたは読取り/書込みユニットからエネルギーが供給されます。このエネルギー供給は誘導結合からまたは後方散乱方法を介して発生します。誘導結合では、読取りユニットまたは読取り/書込みユニットの電磁場が、トランスポンダのアンテナで電流を誘導します。この電流は第2段階で整流されます。

範囲が広いシステムには、しばしば後方散乱法を使用します。  このために、トランスポンダならびに読取りユニットまたは読取り/書込みユニットの両方が、RFIDシステムの各周波数に対して共振挙動のダイポールアンテナを必要とします。読取りユニットまたは読取り/書込みユニット上のアンテナが送信電力を放出する場合、これは高周波電流としてトランスポンダアンテナ上で利用可能です。トランスポンダは、電源の整流によってそれを使用します。

産業用マーキングのためのトランスポンダは次のような異なる設計の範囲を示します:

  • スマートラベルは、主にプラスチック製スライドや紙に適用される識別ラベルです。
  • プラスチックスリーブ内のトランスポンダは、耐湿性に関して需要の高い堅牢なアプリケーションで使用されます。
  • カードトランスポンダはプラスチック(例:銀行カード形式)に埋め込まれています。

データ伝送の動作原理

トランスポンダ上のコイルまたはアンテナのような結合要素、ならびに読取りユニットまたは読取り/書込みユニットは、2つの部品間のデータ伝送を可能にします。

読取りユニットまたは読取り/書込みユニットは、高周波の電磁交番磁界を生成します。トランスポンダがこの磁界内にある場合、通信を行うことができます。誘導によりトランスポンダコイル内で電流が発生します。トランスポンダエレクトロニクスは、これから更なる信号を生成し、読取りユニットまたは読取り/書込みユニットへの応答として返送されます。

トランスポンダと読取りユニットまたは読取り/書込みユニットとの間のデータ伝送のために、異なる動作モードが存在します。

工程パワー伝送データ伝送
全二重工程(FDX)長尺同時にデータのアップリンクとダウンリンク
半二重工程(HDX)長尺連続のデータのアップリンクとダウンリンク
連続工程連続連続のデータのアップリンクとダウンリンク

製品

これらの製品の詳細についてはこちらをご覧ください。下のボタンをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階