NFC

NFC

NFCでカスタマイズ可能

組込みのNFCインターフェースで信号閾値と特性曲線を個別に調整します。

独自のアプリケーションに適した電源ユニットを提供するために、革新的なテクノロジに焦点を当てています。あらゆる機械とシステムが確実に電流を供給できるように、フエニックス・コンタクトは世界初のパラメータ設定可能な電源であるQUINT POWERを提供しています。柔軟に調整可能:信号閾値と特性曲線は、NFCインターフェースを通じてご使用のシステムのニーズに合わせて個別に調整できます。

NFCとは?

近距離無線通信  

近距離無線通信を用いたワイヤレスまた非接触のデータ交換

近距離無線通信(Near  Field Communication:NFC)は近距離でのワイヤレスまた非接触のデータ交換の伝送規格です。

例えば、BluetoothやWLANとは対照的に、NFCは永続的なポイントツーポイント接続ではありません。これは、電源とスマートフォン間の接続が確立されるとすぐにデータ送信が開始されるということです。データ量や伝送速度に関して制限があるため、送信中にスマートフォンを移動させないでください。

NFC経由のカスタムパラメータ設定

QUINT POWERアプリ

カスタムパラメータ設定用QUINT POWERアプリ

QUINT POWERアプリを使用してNFC経由でQUINT POWER電源を個別にパラメータ設定します。

とりわけ予防機能モニタリングのために信号閾値を定義し、出力電圧を設定して出力特性曲線を要求に合わせることができます。またコンフィグレーションプロファイルをモバイル端末に保存したり送信することもできます

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階