IQテクノロジ

IQテクノロジ

優れたシステム可用性のインテリジェンス

IQテクノロジを搭載した電源は、必要な時にすぐに追跡して通知します。

無停電電源装置(UPS)は停電時も電力を供給し続けます。弊社のIQテクノロジで一歩先へ:充電状態とストレージの残りのランタイムに関する情報を提供し、寿命を最大化、また障害時にいち早く警告します。すべての関連情報は、上位のコンピュータとコントローラに転送されます。

IQテクノロジ:優れたシステム可用性のインテリジェンス

IQテクノロジを用いたインテリジェントなUPSソリューション  

最大のシステム可用性のためのインテリジェントなUPSソリューション

インテリジェント電源ソリューションのキーとなるのがIQテクノロジです。

IQテクノロジー搭載のインテリジェントなUPSは、ストレージを監視および最適化し、メンテナンスの手間を軽減、またシステムの可用性を向上させます。関連するすべてのストレージの状態を特定します。この結果、電源の安定性と常に最適なバッテリー使用を保証するために必要とされる極めて重要な透明性が確保されます。

インテリジェントなバッテリー管理は、利用可能な残りのランタイムを計算します。閾値に達すると直ちに報告します。このようにして、システムは可能な限り長く稼働し、バッテリ電圧がなくなる前にシャットダウンされます。

最適なバッテリー管理

インテリジェントなバッテリー管理で、ストレージの最適化された使用  

インテリジェントなバッテリー管理

IQテクノロジによるインテリジェントなバッテリー管理は、接続されたストレージ貯蔵の最適化された使用に関するすべての関連情報を検出し、これを報告します。

インテリジェントなバッテリー管理

  • SOC – State of charge
    現在の充電状態およびストレージの残りのランタイムは常に検出され、表示されます。
  • SOH – State of Health
    ストレージの余寿命が表示され、初期段階での障害警告が表示されます。

エネルギー貯蔵のインテリジェントなモニタリング

エネルギー貯蔵のインテリジェントなモニタリング  

エネルギー貯蔵のインテリジェントなモニタリング

インテリジェントなバッテリー制御
最適に調整された充電特性で、接続されたバッテリータイプの自動検出と寿命の最大化。

インテリジェントな充電
充電電流を適応させることにより、ストレージの可能な限りのすばやい充電と利用が確保されます。

通信

データポートは、UPSモジュールとPCまたは上位コントローラ間の通信に使用されます。  

データポートは通信用に使用されます。

データポートは、UPSモジュールとPCまたは上位コントローラ間の通信に使用されます。

利用可能なデータケーブルを使用することで、UPSモジュールをあらゆるアプリケーションに組み込み、UPSソリューションの状態に関する継続的な情報を提供することができます。

UPS-CONFソフトウェアを使ったコンフィグレーションとモニタリング

PCのUPSソリューションをUPS-CONFソフトウェアで柔軟に設定します。  

UPS-CONFソフトウェアで柔軟に設定可能

UPS-CONFのコンフィグレーションおよび管理ソフトウェアを使用すると、PC上のUPSソリューションを監視および設定することができます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。

  • 柔軟なコンフィグレーション:QUINT UPSの動作を個別要件に適合させます。
  • 予防機能モニタリング:該当する操作用パラメータがすべてグラフィカルに表示され、重要なメッセージが手前に表示されます。
  • データレコーダの組込み:イベントを1件のログファイルに記録します(例:QUINT UPSの電源障害がいつ発生し、どのくらい続いたか)。

あらゆる組合せでインテリジェンス

IQテクノロジを用いた個別ソリューション  

IQテクノロジを用いた個別ソリューション

IQテクノロジはあらゆる要件に対応します。ご使用のアプリケーションに合わせて独自の個別ソリューションを作成します。

  1. QUINT POWER電源の選定
  2. UPSモジュールQUINT UPSの選定
  3. ストレージの選定:
    • 最大の寿命にはUPS-CAP
    • 寿命もバッファ時間も長くしたい場合はUPS-BAT-LI-ION
    • 最大のバッファ時間にはUPS-BAT/VRLAおよびVRLA/WTR

アプリケーション例:産業用PCにはDC 24 Vを常時給電する必要があります。

IQテクノロジを用いたUPSソリューション  

IQテクノロジにより、システムは可能な限り利用可能です。

最適な条件下で3.4 AhのUPSはDC 24 V/5 Aを20分間バッファします。充電状況、性能、残量時間を把握できていません。

QUINT UPS-IQを用いたソリューション
インテリジェントUPSではすべての関連ストレージ機器の状態が把握できます。この結果、電源の安定性と常に最適なストレージ機器の使用を保証するために必要とされる極めて重要な透明性が確保されます。インテリジェントなバッテリー管理は、接続されたストレージの現在の充電状態を検出し、これを使用して利用可能な残りのランタイムを計算します。

QUINT UPSは、残りのバッファ時間が本当に20分かどうかを示します。調整可能な閾値に達すると、無電圧リレー接点、ソフトウェアを介して、または上位コントローラに直接警告メッセージが送信されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階