電源とUPS

電源とUPS

3つのテクノロジ – 1つの拠点

革新的な電源ソリューションは、ご使用のシステムの最大の可用性を保証します。

戻る テクノロジ

カテゴリ

  • テクノロジ
    テクノロジ

    弊社の高品質な電源製品は先進的なテクノロジを備えたアプリケーションを供給します。

  • 用途
    用途

    フエニックス・コンタクトには幅広い知識があり、さまざまな業界のあらゆるアプリケーションに、技術的に進歩した高品質の製品を備えた電源ソリューションを提供します。

  • Eラーニング
    Eラーニング

    弊社の電源とUPSについてご説明いたします。機能をご理解いただき、UPS-CONFソフトウェアの正しい使用方法をご確認ください。

  • サービス
    電源サービス

    個別のアプリケーションに適した製品またはソリューションをご案内します。

Phoenix Contact Power Supplies社はドイツのPaderbornに拠点を置き、電源技術の分野での専門知識を集めています。当社の電源、DC/DCコンバータ、冗長モジュール、および無停電電源装置は、技術と品質という面でのマーケットリーダーです。

フエニックス・コンタクト独自の技術を体験し、当社の革新的な電源ソリューションについて学んでください。技術と技術的な詳細をご覧いただき、さまざまな用途の分野について学び、お客様の用途に適したソリューションについて学んでください。

革新的な例:NFCインターフェース付きのカスタマイズ可能なQUINT POWER電源

各アプリケーションは独特で、最大のシステム可用性のために個別の電源を必要とします。QUINT POWERを使用することで、フエニックス・コンタクトは世界初のパラメータ設定可能な電源を提供しています。要求に応じて事前設定も可能です。

すべての機械とシステムに確実に電流を供給できるように、新しい電源を柔軟に調整することができます。信号閾値と特性曲線はシステム要件に応じて組込みのNFCインターフェースで個別に設定できます。電源が設定されたら、アプリまたはソフトウェア経由で値を他の機器に簡単に転送できます。

インダストリー 4.0 – 未来のソリューション

未来のソリューション  

未来のソリューション

未来は私たちと共に始まります。

経験とソリューションにより、お客様の将来に向けた準備が整っているからです。当社は、よりインテリジェントでカスタマイズ可能な機器の開発に投資して新しい道を築きます。NFC(Near Field Communication:近距離無線通信)を使用すると、モバイル機器を使用して稼働中に電源を設定できるようになりました。信号閾値と特性曲線をシステムのニーズに合わせて正確に調整します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階