ピアス接続方式

ピアス接続方式

確実な接続

長さを揃えて接続すれば作業完了。

特長

  • 短時間の接続テクノロジ
  • 剥き線やスプライス保護不要
  • 特殊工具不要

接続原理

フエニックス・コンタクトのピアス接続方式は電線の前処理が不要な信頼性のある接続方式です。

コネクタの透明カバーのガイドに電線を挿入します。カバーを閉じるとピアスコンタクトが電線の被服を貫通してしっかり接続します。

ピアス接続方式は信頼性があり時間が節約できます。簡単に現場配線できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階