テクノロジ

テクノロジ

産業用Ethernetの標準

オープン通信標準で生産性が向上し利益につながります。

戻る PROFINET

カテゴリ

  • デバイスの種類と説明

    PROFINETはネットワークでの連続的な通信を保証するためにさまざまな種類のデバイスや適合性クラスで動作します。

  • データ交換

    EthernetのフィールドバスシステムであるPROFINETはコンシューマ/プロバイダモデルでデータを交換します。

  • 診断メカニズム

    PROFINETはEthernetのフィールドバスシステムとして役に立つ診断メカニズムを多数提供します。

  • デバイスの交換

    PROFINETネットワークではデバイスを簡単に交換でき、新しいデバイスには新しい名前が自動的に割り当てられます。

  • PROFINETプロファイル

    PROFINETプロファイルでオートメーションデバイスやシステムの機能安全、ドライブテクノロジ、エネルギー管理に関する動作を制御します。

PROFINETのロゴ  

PROFINETで生産性を向上

PROFINETは非商用の国際使用に適しています。オープンネットワーク構造で既存のオートメーションシステムを簡単に組み込むことができます。PROFINETはオープン標準の通信・情報技術を使用します。

標準Ethernetフレームを伝送し、システムにPROFINETインターフェースがないデバイスを組み込むこともできます。PROFINETは企業プロセスの垂直統合と製造業の潜在的な生産性を最大活用するのに理想的です。

PROFINETのサービス

PROFINETはあらゆる産業エリアで使用するリアルタイムEthernetプロトコルで、モーション制御、FA、プロセステクノロジなどに対応します。異なるデバイスクラスやアプリケーションの要求に適応する3つの通信チャネルがあり、同じネットワークやデバイスに並列実装できます。標準チャネル(TCP/IP、UDP/IP)、リアルタイムチャネルRT(リアルタイム)、アルタイムチャネルIRT(アイソクロナスリアルタイム)が該当します。

このことからPROFINETネットワークには次のような多くの特長があります。

  • 性能の柔軟性が高い
  • すべてのネットワークデバイスにTCP/IPデバイスとしてアクセス可能
  • 標準Ethernet部品を直接接続可能
  • ウェブサーバとTCP/IPベースのプロトコルは手間をかけずに使用でき十分な性能レベルも提供
  • PROFIsafeで機能安全を組込み可能
  • PROFINET経由で標準EthernetとリアルタイムEthernet間の最適な対話

PROFINETネットワークはきわめて柔軟です。このためさまざまな要件を簡単によりコストで実現できます。

  • スター構造、ライン構造、リング構造もハイブリッド構造で実現可能
  • 既存の銅線ケーブルネットワークによる通信
  • 電磁干渉に強い光ファイバテクノロジを使用 – 大規模ネットワークエリアに理想的
  • 冗長性コンセプトでエラー時の高信頼性通信
  • WLANおよびBluetooth経由でワイヤレスデータ伝送

PROFINETはネットワークとデバイス診断を組み合わせ商用で提供します。PROFINETの診断メカニズム以外にもSNMPやHTTPなどの標準を使用してネットワーク診断とウェブベースのデバイス診断をおこなうことができます。UDP/IPやDCPで部品に接続する一方、デバイスのアドレスはデバイス名で指定します。時刻同期は国際標準IEC 61588に対応しています。

さらにトポロジ検出が組み込まれており、エラーの発生箇所をすばやく的確に検出できます。このことから、PROFINETはモジュール式の診断コンセプトと最大のシステム可用性を提供します。

リアルタイム対応のI/OデータとTCP/IPベースの通信以外に、PROFINETネットワークはEN ISO 13849-1およびIEC 61508に準拠したセーフティ関連通信もネットワーク経由でサポートします。セーフティコントローラとI/O機器間の通信の安全性はPROFIsafeプロトコルで確保されています。ライトカーテンや他の安全性メカニズムをネットワークに直接結合できます。

ドライブなどの出力を安全に停止します。安全で標準的な通信が1台のデバイスで実現できます。

PROFINETテクノロジは十分に確立されているPROFINET User Organization(PNO)の商用仕様プロセスに確実に組み込まれています。

PNOは実際の通信、設置ガイドライン、コネクタ定義の公開仕様や認証手順およびユーザープロファイルの作成と更新を行います。

試験および認証センターでデバイスを試験し、さまざまな適合性クラスに割り当てます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード