PROFICLOUD:産業用のプロフェッショナルなクラウドソリューション

フエニックス・コンタクトのPROFICLOUD

PROFINETとクラウド

PROFINETネットワークで国境を超えてオートメーションを実現

クラウドサービスの産業動向

クラウドは、デジタルおよびインターネットのプロセスを表し、製品、人材、および企業を結びつけます。

インフラやプラットフォームからソフトウェアに至るまで、フエニックス・コンタクトのPROFICLOUDは、オートメーション用のプロフェッショナルな組込みのクラウドソリューションを提供します。これにより、デジタル時代への移行期間にあらゆるメリットや動きやすさを活用することができます。

お客様の未来への今日の正しい決断で、PROFICLOUDの世界に是非ご参加ください。

特長

  • デジタルネットワーク化により、エラーの予測と目標とするメンテナンス計画が実行できます。
  • 将来可能性のある省力領域を特定するための、各地のエネルギーデータのニーズに基づく表示と評価
  • スマートデバイスとの通信による人間と機械の相互作用の拡大
  • 結果を比較して最適化手段を導き出すスケーラブルなプロセスモニタリング
  • 可用性の高いスケーラブルなデータベースで、効率的且つ効果的なデータの使用
  • ソフトウェア開発キットで、アプリケーション向けに柔軟で安全なクラウドサービスを作成し、世界中で使用できます。
  • フィールドレベルからデバイスデータへの直接アクセスで、世界中の状況の監視と制御

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード