テクノロジ

テクノロジ

オープン制御プラットフォーム

PLCnextテクノロジで新しい機能要件およびテクノロジをすばやく簡単に組み込むことができます。

新しいプラットフォームは、その開示性により、開発、プロジェクト計画、およびオートメーションソリューションの操作に多くの利点を備えます。プラットフォームは適応性があり、新たな市場要件にすばやく対応可能です。開発サイクルが短くなっても、高い効率性と一貫した品質を備えたソリューションを実現できます。PLCnextテクノロジでどこよりも早く市場に投入

新たなPLCnext Engineerで、IEC 61131-3準拠のプログラミング用に適応のエンジニアリングプラットフォームが利用可能です。この革新的なプログラムは、その魅力的な設計、オブジェクト指向のプログラミング、およびユーザー向けに最適化された機能性が印象的です。

PLCnext テクノロジの詳細

PLCnextテクノロジは通信可能で適応性のあるオートメーションソリューションが基盤となります。オープン制御プラットフォームの特長をご覧ください。

詳細については、ギャラリーをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

PLCnext: オープンで高い将来性

PLCnext テクノロジでIoT時代の課題を解決