概要に戻る

拡張開発

連結されたコワーキング  

連結されたコワーキング

PLCnextテクノロジで、さまざまな世代の複数の開発者達が、異なるプログラミング言語を使用して相互に独立して1つのコントローラプログラムに取り組むことができます。

このように、従来のPLC業界の特長とPLCnextテクノロジのオープン性と柔軟性を利用して、複雑なアプリケーションをすばやく開発することができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【お問い合わせフォーム】

本製品の資料請求やデモ機貸し出しなどお気軽にどうぞ

Image
「PLCnextテクノロジ」のお問い合わせ