クランプケージ仕様ねじ接続方式

クランプケージ仕様ねじ接続方式

メンテナンスフリー配線

信頼性のあるねじ緩み防止機構で電線を接続します。

特長

  • エレベータ原理で便利な操作
  • ねじ緩み防止機構でメンテナンスゼロ
  • 高品質銅合金の使用で耐腐食性の高いクランプ部
  • 広い接触面と高い接触力で接触抵抗が低い

クランプねじを締め付けるとドライバは一定の高さでとどまりエレベータ原理でクランプケージが上昇します。つまりドライバを軸の動きに合わせる必要がありません。

ねじは導通バーで支えられており、電線は導通バーの下のクランプケージを通ってしっかり固定されます。このため電線はねじの回転による力の影響を受けることがありません。

ねじロックシステム(ねじ緩み防止機構)でねじの増し締めの必要がなく接続が緩むのを防ぎます。力を加えるとクランプケージの溝とともに弾力性のある部分が変形します。これによりねじ緩みを防ぎます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.co.jp/