プッシュロック接続式

プッシュロック接続式

レバー付き

単線と撚線を工具を使用せずに簡単に接続します。

プッシュロックスプリングでは片手操作可能なレバーでフェルール付きまたはフェルールなしの電線を工具を使用せずに簡単に接続できます。

特長

  • 工具を使用しないレバー機構やダイレクトプラグインテクノロジで電線接続の時間を短縮
  • 色分けされた作動レバーで安全な配線と操作
  • 工具を使用せずに簡単に電線を取外し

開放された間口に電線を挿入しレバーを倒すだけでプッシュロックスプリングによりしっかり接続されます。またレバーが閉じている場合、単線やフェルール付き撚線は直接挿し込んで接続することもできます。

プッシュロック原理によるレバーをカラーコーディングすることですばやく安全に配線できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階