概要に戻る

リンク・ダウンロード

製品コンフィグレータ

製品コンフィグレータでアプリケーションに適した製品が見つかります。

必要なタスク:

  • 計画したアプリケーションの電源
  • 電流経路の数
  • 公称電流
  • ケーブル長

一覧表

一覧表は電源ユニットの二次側のプランニングに役立ちます。最大ケーブル長は次の項目で決まります。

  • 機器用ミニチュアサーキットブレーカ
  • 接続電線断面積
  • 電源ユニットの性能クラス

指定ケーブル長の値は電源ユニットから負荷までの距離(I)と関連します。

計算の周辺パラメータは次の通りです。

  • CB TM1 x A SFB P機器用ミニチュアサーキットブレーカ
  • 電磁式トリップ
  • 少なくとも定格電流の10倍
  • 周囲温度:+20℃

機器用ミニチュアサーキットブレーカの内部抵抗を考慮します。短絡電流以外にも電源ユニットで公称電流の半分が並列接続の経路に供給されます。

概要 言語 更新
機器用ミニチュアサーキットブレーカCB TM1 SFBの一覧表 [PDF, 0.2 MB]
プランニングアシスタンス
ドイツ語 2013/06/18
機器用ミニチュアサーキットブレーカCB TM1 SFBの一覧表 [PDF, 0.2 MB]
プランニングアシスタンス
英語 2013/06/18

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階